Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindeeinsatz

Auf Lager

Exzenterhebel mit Innengewinde können ohne Werkzeug angebracht oder abgenommen werden und ermöglichen die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Beim Lösen des Griffs wird der Hebel gelöst und ein Festziehen oder Lockern ist möglich; der Bolzen mit dem Gewindeeinsatz bleibt dabei statisch.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Hauptmaterial Kaufen
17,1111 € - 17,1111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
14,0036 € - 14,0036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
11,4562 € - 11,4562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.5 mm
Innengewinde
Polyamid; Zink-Druckguss
16,5242 € - 16,5242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
17,0444 € - 17,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
19,7384 € - 19,7384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
27.0 mm
Innengewinde
Polyamid; Zink-Druckguss
17,4845 € - 17,4845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
14,2836 € - 14,2836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
17,2844 € - 17,2844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
17,4845 € - 17,4845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
14,0436 € - 14,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
16,6976 € - 16,6976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
  • von 4
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509371

Preisbereich
17,1111 € - 17,1111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509180

Preisbereich
14,0036 € - 14,0036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Innengewinde M6 Schwarz

10509241

Preisbereich
11,4562 € - 11,4562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509333

Preisbereich
16,5242 € - 16,5242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509364

Preisbereich
17,0444 € - 17,0444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Innengewinde M10 Schwarz

10509005

Preisbereich
19,7384 € - 19,7384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509319

Preisbereich
17,4845 € - 17,4845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509227

Preisbereich
14,2836 € - 14,2836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509302

Preisbereich
17,2844 € - 17,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509395

Preisbereich
17,4845 € - 17,4845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M5 Schwarz

10509098

Preisbereich
14,0436 € - 14,0436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509340

Preisbereich
16,6976 € - 16,6976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm