Menü Suche

Ezeplugs

Auf Lager

Ezeplugs sind zum Verschließen und Sichern von Gewindebohrungen gedacht. Sie verfügen über eine zentrale oder seitliche Zuglasche zum einfachen Einsetzen und Herausnehmen. Erhältlich in verschiedenen Größen; sie können über 25 Zoll- oder metrische Gewindegrößen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports schützen. Die flexible Zuglasche macht das Entfernen ganz einfach.Mit einer mittigen oder seitlichen Zuglasche, mit der sie einfach in Gewindebohrungen eingeführt und wieder entfernt werden können.Die Stopfen schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.Durch das patentierte Design zur Schnellmontage sind sie einfach zu installieren und halten durch einfaches Einschieben an ihrem Platz. Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Rot Seriennummer: SR1055

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Zugrichtung Kompatible Gewindegrößen (alle) D Typ Kaufen
0,0726 € - 0,0847 € 159000 Auf Lager
13.2 mm
9.0 mm
Central
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
19.0 mm
2
0,2492 € - 0,4464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.5 mm
29.9 mm
Lateral
45.0 mm
1
0,252 € - 0,4317 € 7498 Auf Lager
27.6 mm
22.5 mm
Lateral
40.0 mm
1
0,1534 € - 0,1788 € 34100 Auf Lager
27.6 mm
22.5 mm
Central
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
40.0 mm
2
0,2041 € - 0,2407 € 13550 Auf Lager
34.5 mm
29.9 mm
Central
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
45.0 mm
2
0,1099 € - 0,1286 € 30500 Auf Lager
19.5 mm
15.0 mm
Central
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
29.5 mm
2
0,0915 € - 0,1638 € 54000 Auf Lager
16.4 mm
11.7 mm
Lateral
22.7 mm
1
0,0791 € - 0,1422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
9.0 mm
Lateral
19.0 mm
1
0,0835 € - 0,0975 € 66980 Auf Lager
16.5 mm
12.0 mm
Central
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
22.7 mm
2
0,1191 € - 0,1392 € 42693 Auf Lager
23.8 mm
19.3 mm
Central
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
34.3 mm
2
0,1406 € - 0,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
19.3 mm
Lateral
34.3 mm
1
0,1141 € - 0,209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
15.5 mm
Lateral
30.0 mm
1
Ezeplug M10,M12 19.0 mm 9.0 mm LDPE Rot

10262740

Preisbereich
0,0847 € - 0,0726 €

Lagerbestände
159000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
  • Zugrichtung
    Central
Ezeplug 62.0 mm LDPE - PIR Rot

10073001

Preisbereich
0,4464 € - 0,2492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Zugrichtung
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR
Ezeplug 57.0 mm LDPE - PIR Rot

10072059

Preisbereich
0,4317 € - 0,252 €

Lagerbestände
7498 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Zugrichtung
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR
Ezeplug M26,M28 40.0 mm 9.5 mm LDPE Rot

10262788

Preisbereich
0,1788 € - 0,1534 €

Lagerbestände
34100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
  • Zugrichtung
    Central
Ezeplug M30,M36 45.0 mm 10.0 mm LDPE Rot

10262795

Preisbereich
0,2407 € - 0,2041 €

Lagerbestände
13550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
  • Zugrichtung
    Central
Ezeplug M18,M20 29.5 mm 8.0 mm LDPE Rot

10262764

Preisbereich
0,1286 € - 0,1099 €

Lagerbestände
30500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
  • Zugrichtung
    Central
Ezeplug 40.0 mm LDPE - PIR Rot

10068496

Preisbereich
0,1638 € - 0,0915 €

Lagerbestände
54000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Zugrichtung
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR
Ezeplug 34.0 mm LDPE - PIR Rot

10068489

Preisbereich
0,1422 € - 0,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Zugrichtung
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR
Ezeplug M14,M16 22.7 mm 7.0 mm LDPE Rot

10262757

Preisbereich
0,0975 € - 0,0835 €

Lagerbestände
66980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
  • Zugrichtung
    Central
Ezeplug M22,M24 34.3 mm 9.5 mm LDPE Rot

10262771

Preisbereich
0,1392 € - 0,1191 €

Lagerbestände
42693 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
  • Zugrichtung
    Central
Ezeplug 51.4 mm LDPE - PIR Rot

10068519

Preisbereich
0,2507 € - 0,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Zugrichtung
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR
Ezeplug 47.0 mm LDPE - PIR Rot

10068502

Preisbereich
0,209 € - 0,1141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Zugrichtung
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR