Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz werden für Positionierung, Indexierung, Druckausübung, Hebevorgänge und Arretierung verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder des Kolbens übt Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.
Sie werden häufig für präzise Ausrichtung und sichere Positionierung bei Komponenten verwendet. Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert. Wenn der Raststift gestreckt ist, rastet er ein und verhindert, dass sich die Komponente versehentlich bewegt oder löst.
Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung einfach gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig in Industriesektoren wie Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronik, medizinische Geräte und Beleuchtungsausstattungen verwendet.
Material: Edelstahl, Stahl, schwarz Seriennummer: SR32150
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | Material | Spannschraube s1 | Federdruck | n1 | d1 | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1702 € - 3,3331 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.0
|
Stahl, schwarz
|
2.5
|
Erhöht
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 1,381 € - 2,1183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
Stahl, schwarz
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 1,5783 € - 2,4298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
Stahl, schwarz
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 1,4537 € - 2,2429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
Stahl, schwarz
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 1,4122 € - 2,1702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.0
|
Stahl, schwarz
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 12,6784 € - 19,5108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34.0
|
Stahl, schwarz
|
8.0
|
Erhöht
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 5,7318 € - 8,8157 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.0
|
Edelstahl
|
2.5
|
Erhöht
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 3,4474 € - 5,306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
Edelstahl
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 2,7205 € - 4,1846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
Stahl, schwarz
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 12,7615 € - 19,625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
Edelstahl
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 4,6415 € - 7,1439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
Edelstahl
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 4,8907 € - 7,5177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
Edelstahl
|
2.0
|
Erhöht
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 3,2605 € - 5,0153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
Stahl, schwarz
|
3.5
|
Erhöht
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 3,8212 € - 5,8771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.0
|
Edelstahl
|
2.0
|
Erhöht
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 12,0242 € - 18,5036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34.0
|
Stahl, schwarz
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 20,3311 € - 31,2858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34.0
|
Edelstahl
|
8.0
|
Erhöht
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 1,8067 € - 2,7724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.0
|
Stahl, schwarz
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 8,1615 € - 12,5538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
Stahl, schwarz
|
6.5
|
Erhöht
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 4,4027 € - 6,7701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
Stahl, schwarz
|
4.5
|
Normal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 1,4329 € - 2,2117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.0
|
Stahl, schwarz
|
2.0
|
Erhöht
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.