Menü Suche

Federkolben – Kugel – mit Schlitz

Auf Lager

Diese Federkolben mit Kugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Edelstahlkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Die Edelstahlkugel wurde aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit ausgewählt und sorgt selbst in rauen Umgebungen für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Kolbens. Zudem ermöglicht die Edelstahl-Kugel einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet.
  • Die Edelstahl-Kugel ermöglicht einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Stahl Seriennummer: SR32100

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
44 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Federdruck F1 = N Material Spannschraube s1 Federdruck d1 d2 Kaufen
1,8852 € - 2,5169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
6.4
Geschwärzter Stahl
0.4
Erhöht
M3
1.5
1,5081 € - 2,0074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
12.0
Geschwärzter Stahl
0.8
Erhöht
M4
2.5
5,309 € - 7,0719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
1.6
Geschwärzter Stahl
0.3
Erhöht
M2
1.0
6,5624 € - 8,743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
1.6
Edelstahl 303
0.3
Erhöht
M2
1.0
  • von 3
Federbolzen M3 1.5 7.0 Geschwärzter Stahl

20760861

Preisbereich
2,5169 € - 1,8852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Spannschraube s1
    0.4
Federbolzen M4 2.5 9.0 Geschwärzter Stahl

20760878

Preisbereich
2,0074 € - 1,5081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spannschraube s1
    0.8
Federbolzen M2 1.0 4.0 Geschwärzter Stahl

20760854

Preisbereich
7,0719 € - 5,309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Spannschraube s1
    0.3
Federbolzen M2 1.0 4.0 Edelstahl 303

20760885

Preisbereich
8,743 € - 6,5624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Spannschraube s1
    0.3