Diese Federkolben mit Expansionsvorrichtung werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Das einzigartige Körperdesign biegt sich, um sich zu strecken, zu kontrahieren und an Bohrloch-Lagetoleranzen bis zu +0,2 mm d4 anzupassen.
Sein Material bietet hervorragende Festigkeit unter verschiedenen Bedingungen und bei unterschiedlichen Temperaturen sowie Korrosionsbeständigkeit, Kontrolle und Stabilität. Sie sind schnell und einfach in Produktion und Montage und beseitigen die Notwendigkeit der Kosten, die mit hochpräziser maschineller Bearbeitung und Teilevorbereitung einhergehen.
Es wird empfohlen, sie für optimale Ergebnisse als einzelne Einweg-Installation zu verwenden, da wiederholte Installationen und Deinstallationen aufgrund von Kunststoffermüdung ihre Fähigkeit, sich bis zu Löchern mit größeren Toleranzen zu dehnen, beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C. Ideal für Anwendungen in Kunststoffformteilen für Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinische Geräte und Beleuchtungsausstattung.
 Material: Thermoplastik Farbe: Schwarz Seriennummer: SR32302
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d4 +0.2 | d1 +0.1 | l2 | d3 | Typ | l1 ±0.2 | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0903 € - 1,4571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
5.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
5.6
 
 | 
 
Körper aus Thermoplastik und Kugel aus Edelstahl
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
||
| 2,0991 € - 2,792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
10.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
Körper aus Thermoplastik und Kugel aus Edelstahl
 
 | 
 
13.5
 
 | 
 
8..0
 
 | 
||
| 1,3043 € - 1,7323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
5.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
5.6
 
 | 
 
Körper und Kugel aus Thermoplastik
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
||
| 1,2737 € - 1,6915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
8.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
Körper aus Thermoplastik und Kugel aus Edelstahl
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
6.5
 
 | 
||
| 1,0291 € - 1,3756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
4.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
4.6
 
 | 
 
Körper aus Thermoplastik und Kugel aus Edelstahl
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
||
| 1,4673 € - 1,9564 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
8.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
Körper und Kugel aus Thermoplastik
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
6.5
 
 | 
||
| 1,2431 € - 1,6507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
4.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
4.6
 
 | 
 
Körper und Kugel aus Thermoplastik
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
||
| 1,1209 € - 1,4877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
6.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
6.5
 
 | 
 
Körper aus Thermoplastik und Kugel aus Edelstahl
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
||
| 2,3538 € - 3,1385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
10.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
Körper und Kugel aus Thermoplastik
 
 | 
 
13.5
 
 | 
 
8..0
 
 | 
||
| 1,3552 € - 1,8036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
6.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
6.5
 
 | 
 
Körper und Kugel aus Thermoplastik
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.