Menü Suche

Federkolben – mit Kugel – glatt

Auf Lager

Diese Federkolben mit Kugelende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einem Kugelende und einem Federmechanismus. Sie ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.

Das Kugelende des Kolbens bietet einen Kontaktpunkt für präzises Einrasten und genaue Positionierung in der Anwendung. Der Kragen an dem Federkolben hat eine Rückhaltefunktion und hält den Kolben sicher an seinem Platz, sobald er angebracht wurde.

Der glatte Körper erleichtert die Installation und wird durch Presspassung an seinem Platz gehalten und schnell wieder entfernt. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig bei Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinischen Geräten und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet.
  • Ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Messing, Edelstahl, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Seriennummer: SR32300, SR32280, SR32284

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Federdruck F1 = N Federdruck F2 = N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Kaufen
2,3571 € - 3,6239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
14.0
25.0
Body Thermo, Ball S/S
12.0
Mit Kragen
10.0
1,5264 € - 2,3467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
66.0
105.0
Edelstahl
10.0
Mit Kragen
8.5
1,298 € - 1,9937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
28.0
47.5
Edelstahl
6.0
Mit Kragen
5.0
1,2356 € - 1,9002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
19.3
29.2
Edelstahl
5.0
Mit Kragen
4.0
1,2045 € - 1,8587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7
12.9
19.0
Edelstahl
4.0
Mit Kragen
3.0
1,3603 € - 2,0975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
40.0
67.3
Edelstahl
8.0
Mit Kragen
6.5
1,6406 € - 2,1909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
0.4
1.3
Messing
3.0
Mit Kragen
2.38
  • von 4
Federbolzen 12.0 10.0 16.0 Body Thermo, Ball S/S

20254698

Preisbereich
3,6239 € - 2,3571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Federbolzen 10.0 8.5 26.0 Edelstahl

20208967

Preisbereich
2,3467 € - 1,5264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Federbolzen 6.0 5.0 15.0 Edelstahl

20208943

Preisbereich
1,9937 € - 1,298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Federbolzen 5.0 4.0 12.0 Edelstahl

20208936

Preisbereich
1,9002 € - 1,2356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Federbolzen 4.0 3.0 10.7 Edelstahl

20208929

Preisbereich
1,8587 € - 1,2045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Federbolzen 8.0 6.5 18.0 Edelstahl

20208950

Preisbereich
2,0975 € - 1,3603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Federbolzen 3.0 2.38 4.0 Messing

20761202

Preisbereich
2,1909 € - 1,6406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0