Menü Suche

Federnde Druckstücke - Montagewerkzeuge

In Produktion

Diese Montagewerkzeuge für federnde Druckstücke sind für eine effiziente und präzise Installation oder Entfernung von Druckstücken in verschiedenen mechanischen und industriellen Anwendungen ausgelegt.

Aufgrund ihrer geringen Größe und Federkonstruktion kann die manuelle Installation oder Einstellung von federnden Druckstücken eine Herausforderung darstellen. Daher ist die Verwendung eines speziellen Montagewerkzeugs unerlässlich, um eine korrekte Ausrichtung, Drehmomentkontrolle und einen sicheren Sitz sicherzustellen.

Durch die Verwendung dieser Werkzeuge wird das Risiko eines zu festen Anziehens, einer Fehlausrichtung und einer Verformung des Federmechanismus des Druckstücks erheblich verringert. Dies trägt dazu bei, optimale Leistung und Langlebigkeit aufrechtzuerhalten.

  • Diese Werkzeuge sind für verschiedene Größen mit unterschiedlichen Gewindeabmessungen ausgelegt.
Material: Edelstahl Seriennummer: SR32200

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 D3 d1 Kaufen
30,99 € - 41,32 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
8.00
M10
41,42 € - 55,22 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
9.80
M12
42,35 € - 56,46 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
13.50
M16
29,52 € - 39,36 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
6.45
M8
26,99 € - 35,99 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
2.35
M3
28,19 € - 37,58 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
4.70
M6
44,60 € - 59,47 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
17.00
M20
28,97 € - 38,63 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
3.00
M4
27,26 € - 36,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
4.00
M5
Assembly Tool M10 80.0 8.00 Edelstahl

20761110

Preisbereich
41,32 € - 30,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    80.0
  • D3
    8.00
  • Gewicht g
    66.0
  • Material
    Edelstahl
Assembly Tool M12 80.0 9.80 Edelstahl

20761127

Preisbereich
55,22 € - 41,42 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    80.0
  • D3
    9.80
  • Gewicht g
    72.0
  • Material
    Edelstahl
Assembly Tool M16 100.0 13.50 Edelstahl

20761134

Preisbereich
56,46 € - 42,35 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    100.0
  • D3
    13.50
  • Gewicht g
    144.0
  • Material
    Edelstahl
Assembly Tool M8 60.0 6.45 Edelstahl

20761103

Preisbereich
39,36 € - 29,52 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    60.0
  • D3
    6.45
  • Gewicht g
    39.0
  • Material
    Edelstahl
Assembly Tool M3 50.0 2.35 Edelstahl

20761066

Preisbereich
35,99 € - 26,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    50.0
  • D3
    2.35
  • Gewicht g
    17.0
  • Material
    Edelstahl
Assembly Tool M6 60.0 4.70 Edelstahl

20761097

Preisbereich
37,58 € - 28,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    60.0
  • D3
    4.70
  • Gewicht g
    30.0
  • Material
    Edelstahl
Assembly Tool M20 100.0 17.00 Edelstahl

20761141

Preisbereich
59,47 € - 44,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • d2
    100.0
  • D3
    17.00
  • Gewicht g
    162.0
  • Material
    Edelstahl
Assembly Tool M4 50.0 3.00 Edelstahl

20761073

Preisbereich
38,63 € - 28,97 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    50.0
  • D3
    3.00
  • Gewicht g
    18.0
  • Material
    Edelstahl
Assembly Tool M5 50.0 4.00 Edelstahl

20761080

Preisbereich
36,35 € - 27,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    50.0
  • D3
    4.00
  • Gewicht g
    21.0
  • Material
    Edelstahl