Menü Suche

Federriegel

Auf Lager

Unser Sortiment an Federriegeln eignet sich für Holz- und Metallanwendungen. Sie sind mit oder ohne Schließblech und mit oder ohne Stopper in geöffnetem Zustand erhältlich und lassen sich mit einer Einlochmontage an Rahmen und Tür leicht installieren.

Seriennummer: SR5471

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäuse Gesamtbreite Korpus Oberfläche Bolzendurchmesser Kaufen
21,6047 € - 45,3699 € 149 Auf Lager
73.0 mm
Verzinkt
16.0 mm
12,9125 € - 27,1164 € 50 Auf Lager
56.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
4,9769 € - 7,7419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
154.0 mm
42.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
78,0379 € - 154,5994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
Verzinkt
16.0 mm
13,0605 € - 27,427 € 149 Auf Lager
56.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
7,3598 € - 11,4487 € 72 Auf Lager
154.0 mm
42.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
7,3837 € - 15,5058 € 137 Auf Lager
36.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
20,278 € - 42,5838 € 150 Auf Lager
73.0 mm
Verzinkt
16.0 mm
15,0222 € - 29,7689 € 307 Auf Lager
60.0 mm
Verzinkt
9.5 mm
7,459 € - 15,664 € 479 Auf Lager
36.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
49 Auf Lager
60.0 mm
Eloxiert
12.9 mm
50 Auf Lager
60.0 mm
Eloxiert
12.9 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.5 mm
Unbehandelt
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
132.0 mm
Verzinkt
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.5 mm
Unbehandelt
12.0 mm
Gleitriegel 73.0 mm (L) Stahl

10208045

Preisbereich
45,3699 € - 21,6047 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Riegeltyp
    Riegel nach oben
  • Bolzendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    73.0 mm
Gleitriegel 56.0 mm (L) Stahl

10208069

Preisbereich
27,1164 € - 12,9125 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Riegeltyp
    Riegel nach unten
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    56.0 mm
Federscharnier Ohne Bolzen 154.0 mm 42.0 mm Stahl

10095669

Preisbereich
7,7419 € - 4,9769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Ausführung
    Ohne Bolzen
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Bolzen vorstehend
    29.0 mm
Gleitriegel 75.0 mm (L) Stahl

10281284

Preisbereich
154,5994 € - 78,0379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Riegeltyp
    Federbelastet
  • Bolzendurchmesser
    16.0 mm
  • Bolzen vorstehend
    45.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    75.0 mm
Gleitriegel 56.0 mm (L) Stahl

10208038

Preisbereich
27,427 € - 13,0605 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Riegeltyp
    Riegel nach oben
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    56.0 mm
Gleitriegel 154.0 mm (L) Stahl

10095676

Preisbereich
11,4487 € - 7,3598 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Ausführung
    Mit Bolzen
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Bolzen vorstehend
    29.0 mm
Gleitriegel 36.0 mm (L) Stahl

10208052

Preisbereich
15,5058 € - 7,3837 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Riegeltyp
    Riegel nach unten
  • Bolzendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    36.0 mm
Gleitriegel 73.0 mm (L) Stahl

10208076

Preisbereich
42,5838 € - 20,278 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Riegeltyp
    Riegel nach unten
  • Bolzendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    73.0 mm
Gleitriegel 60.0 mm (L) Stahl

10281291

Preisbereich
29,7689 € - 15,0222 €

Lagerbestände
307 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Riegeltyp
    Federbelastet
  • Bolzendurchmesser
    9.5 mm
  • Bolzen vorstehend
    52.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    60.0 mm
Gleitriegel 36.0 mm (L) Stahl

10208021

Preisbereich
15,664 € - 7,459 €

Lagerbestände
479 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Riegeltyp
    Riegel nach oben
  • Bolzendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    36.0 mm
Gleitriegel 60.0 mm (L) Aluminium

10352595


Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Riegeltyp
    Gleitriegel
  • Bolzendurchmesser
    12.9 mm
  • Bolzen vorstehend
    13.9 mm
Gleitriegel 60.0 mm (L) Aluminium

10352588


Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Riegeltyp
    Gleitriegel
  • Bolzendurchmesser
    12.9 mm
  • Bolzen vorstehend
    13.9 mm
Gleitriegel 73.5 mm (L) Edelstahl

10352571


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegeltyp
    Federbelastet
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Bolzen vorstehend
    12.0 mm
Gleitriegel 132.0 mm (L) Edelstahl

10352601


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Riegeltyp
    Gleitriegel
  • Bolzendurchmesser
    9.5 mm
  • Bolzen vorstehend
    52.0 mm
Gleitriegel 73.5 mm (L) Edelstahl

10352564


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegeltyp
    Federbelastet
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Bolzen vorstehend
    12.0 mm