Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Einsatzlänge | Impedanz 100 MHz | Impedanz 25 MHz | Durchmesser Einsatz | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4199 € - 0,4665 € | 1400 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8759 € - 0,9733 € | 26 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,625 € - 0,6945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0432 € - 0,048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1259 € - 0,1399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.033 in
0.85 mm
|
||
| 0,0285 € - 0,0317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,8247 € - 0,9163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7779 € - 0,8643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0335 € - 0,0372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0317 € - 0,0353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5827 € - 0,6475 € | 168 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5235 € - 0,5816 € | 1450 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3709 € - 0,4121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,2226 € - 3,5807 € | 253 Auf Lager |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
48 Ω
|
22 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.