Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Kaufen
3,1625 € - 3,5139 € 253 Auf Lager
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,0408 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
0,8023 € - 0,8914 € 603 Auf Lager
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0242 € - 0,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
0,1236 € - 0,1373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,0311 € - 0,0346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,5719 € - 0,6354 € 168 Auf Lager
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
0,364 € - 0,4044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,5137 € - 0,5708 € 2730 Auf Lager
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
0,0462 € - 0,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,0258 € - 0,0287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
0,1881 € - 0,209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
0,7607 € - 0,8452 € 18420 Auf Lager
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
0,3066 € - 0,3407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
0,2058 € - 0,2286 € 3213 Auf Lager
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,8354 € - 0,9282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
0,1796 € - 0,1995 € 11996 Auf Lager
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,593 € - 0,6589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
0,1425 € - 0,1584 € 5000 Auf Lager
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
0,3782 € - 0,4203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
  • von 3
Ringkern-Ferrit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω RMS-303

10320495

Preisbereich
3,5139 € - 3,1625 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    27.4 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Preisbereich
0,0454 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.5 mm
Ferritperle RMS-303 383 Ω 10.2 mm (L) Schwarz

10319970

Preisbereich
0,8914 € - 0,8023 €

Lagerbestände
603 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    10.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    11.2 mm
Ringkern-Ferrit 1.3 mm 3.0 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Preisbereich
0,0269 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.3 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.3 mm
Ferritperle K5B;Copper;Epoxy Glue 460 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319567

Preisbereich
0,1373 € - 0,1236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    0.85 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Preisbereich
0,0346 € - 0,0311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.5 mm
Ringkern-Ferrit 12.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Preisbereich
0,6354 € - 0,5719 €

Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Einsatzlänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Preisbereich
0,4044 € - 0,364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Einsatzlänge
    13.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.5 mm
Ringkern-Ferrit 10.2 mm 20.5 mm 10.0 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Preisbereich
0,5708 € - 0,5137 €

Lagerbestände
2730 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5 RMS-303
  • Einsatzlänge
    10.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    10.2 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Preisbereich
0,0513 € - 0,0462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.5 mm
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 4.0 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Preisbereich
0,0287 € - 0,0258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5 RMS-303
  • Einsatzlänge
    2.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.5 mm
Ferritperle K5B;Copper;Epoxy Glue 667 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10638484

Preisbereich
0,209 € - 0,1881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.2 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 15.0 mm 61 Ω 105 Ω RMS-303

10320389

Preisbereich
0,8452 € - 0,7607 €

Lagerbestände
18420 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630013

Preisbereich
0,3407 € - 0,3066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
Ferritperle RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319611

Preisbereich
0,2286 € - 0,2058 €

Lagerbestände
3213 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.2 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630020

Preisbereich
0,9282 € - 0,8354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ferritperle RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319581

Preisbereich
0,1995 € - 0,1796 €

Lagerbestände
11996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω RMS-303

10640685

Preisbereich
0,6589 € - 0,593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ferritperle RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319574

Preisbereich
0,1584 € - 0,1425 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

10638781

Preisbereich
0,4203 € - 0,3782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    14.0 mm