Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Kaufen
0,028 € - 0,0311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,0329 € - 0,0365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
0,6466 € - 0,7184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,1236 € - 0,1373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,0242 € - 0,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
0,0311 € - 0,0346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,6134 € - 0,6815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,8596 € - 0,9551 € 26 Auf Lager
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,0255 € - 0,0283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,0424 € - 0,0471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,0242 € - 0,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,8023 € - 0,8914 € 603 Auf Lager
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0462 € - 0,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,0424 € - 0,0471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,0242 € - 0,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,8093 € - 0,8992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,6246 € - 0,694 € 3950 Auf Lager
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
0,7634 € - 0,8482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,0408 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
3,1625 € - 3,5139 € 253 Auf Lager
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
  • von 3
Ringkern-Ferrit 2.8 mm 2.5 mm 13 Ω 35 Ω RMS-303

10638811

Preisbereich
0,0311 € - 0,028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    2.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.8 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Preisbereich
0,0365 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
Ferritperle A5;Copper;Epoxy Glue 263 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10628829

Preisbereich
0,7184 € - 0,6466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    7.6 mm
Ferritperle K5B;Copper;Epoxy Glue 460 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319567

Preisbereich
0,1373 € - 0,1236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    0.85 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.3 mm 3.0 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Preisbereich
0,0269 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.3 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.3 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Preisbereich
0,0346 € - 0,0311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.5 mm
Ferritperle RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Schwarz

10319963

Preisbereich
0,6815 € - 0,6134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 8.0 mm 30 Ω 55 Ω RMS-303

10320471

Preisbereich
0,9551 € - 0,8596 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Preisbereich
0,0283 € - 0,0255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
Lötmetall-Ferrit 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Preisbereich
0,0471 € - 0,0424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Preisbereich
0,0269 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
Ferritperle RMS-303 383 Ω 10.2 mm (L) Schwarz

10319970

Preisbereich
0,8914 € - 0,8023 €

Lagerbestände
603 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    10.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    11.2 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Preisbereich
0,0513 € - 0,0462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.5 mm
Lötmetall-Ferrit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Preisbereich
0,0471 € - 0,0424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 3.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Preisbereich
0,0269 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.5 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω RMS-303

10431955

Preisbereich
0,8992 € - 0,8093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.7 mm 12.7 mm 48 Ω 83 Ω RMS-303

10320334

Preisbereich
0,694 € - 0,6246 €

Lagerbestände
3950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.7 mm
Ringkern-Ferrit 25 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303

10431979

Preisbereich
0,8482 € - 0,7634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    25.0 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Preisbereich
0,0454 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
Ringkern-Ferrit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω RMS-303

10320495

Preisbereich
3,5139 € - 3,1625 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    27.4 mm