Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,2713 € - 9,1903 € | 493 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
3,2759 € - 3,6399 € | 8372 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
||
3,8526 € - 4,2807 € | 181 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
10314357 | 6,8797 € - 7,6441 € | 2700 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
|
2,6732 € - 2,9703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,1948 € - 0,2164 € | 2500 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
2,3587 € - 2,6208 € | 700 Auf Lager |
0.898 in
22.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
2,5076 € - 2,8392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
7,6174 € - 7,6174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
|
||
0,4591 € - 0,5101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2533 € - 0,2815 € | 825 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,7075 € - 0,7861 € | 262 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,6866 € - 0,763 € | 255 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
0,4681 € - 0,5201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,194 € - 0,2155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1059 € - 0,1177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1302 € - 0,1447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3067 € - 0,3407 € | 300 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4487 € - 0,4985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,0958 € - 0,1064 € | 464 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.