Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Kaufen
0,8001 € - 0,8891 € 99 Auf Lager
28.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
10641439 0,4155 € - 0,4616 € 200 Auf Lager
18.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,0244 € - 0,0271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
0,0858 € - 0,0954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1277 € - 0,1419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1478 € - 0,1642 € 1000 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4345 € - 0,4827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
0,9411 € - 1,0457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
17.5 mm
8.3 mm
0,7441 € - 0,8268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
19.0 mm
13.0 mm
0,0347 € - 0,0386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,092 € - 0,1022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
6.5 mm
4.3 mm
0,1833 € - 0,2036 € 6890 Auf Lager
9.8 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1345 € - 0,1494 € 500 Auf Lager
9.5 mm
9.5 mm
5.2 mm
0,8141 € - 0,9045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
15.6 mm
6.9 mm
0,042 € - 0,0467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2303 € - 0,2559 € 2225 Auf Lager
9.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,118 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
10641262 0,138 € - 0,1533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,5114 € - 0,5682 € 297 Auf Lager
28.0 mm
15.2 mm
8.0 mm
0,3811 € - 0,4235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
  • von 11
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 16.0 mm 28.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Preisbereich
0,8891 € - 0,8001 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 10.0 mm 18.0 mm 18.0 mm 80 Ω 135 Ω K5B

10641439

Preisbereich
0,4616 € - 0,4155 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Breite
    18.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.3 mm 3.5 mm 5.0 mm 37 Ω 61 Ω K5B

10434185

Preisbereich
0,0271 € - 0,0244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.5 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 2.0 mm 4.0 mm 12.0 mm 52 Ω 76 Ω K5B

10641484

Preisbereich
0,0954 € - 0,0858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 3.0 mm 10.0 mm 6.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10436103

Preisbereich
0,1419 € - 0,1277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Preisbereich
0,1642 € - 0,1478 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 16.0 mm 20.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Preisbereich
0,4827 € - 0,4345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Breite
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 8.3 mm 17.5 mm 28.5 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Preisbereich
1,0457 € - 0,9411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Breite
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 13.0 mm 19.0 mm 29.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253

Preisbereich
0,8268 € - 0,7441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Breite
    29.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Preisbereich
0,0386 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.0 mm
  • Breite
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 4.3 mm 6.5 mm 10.0 mm 34 Ω 62 Ω K5B

10607329

Preisbereich
0,1022 € - 0,092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 6.0 mm 8.0 mm 9.8 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10319451

Preisbereich
0,2036 € - 0,1833 €

Lagerbestände
6890 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Breite
    9.8 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.2 mm 9.5 mm 9.5 mm 45 Ω 76 Ω K5B

10319512

Preisbereich
0,1494 € - 0,1345 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Breite
    9.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 6.9 mm 15.6 mm 28.5 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Preisbereich
0,9045 € - 0,8141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    6.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.6 mm
  • Breite
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 2.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10319383

Preisbereich
0,0467 € - 0,042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 5.0 mm 11.0 mm 9.0 mm 60 Ω 107 Ω K5B

10320068

Preisbereich
0,2559 € - 0,2303 €

Lagerbestände
2225 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Breite
    9.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 7.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629956

Preisbereich
0,1312 € - 0,118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 12.0 mm 8.0 mm 46 Ω 77 Ω K5B

10641262

Preisbereich
0,1533 € - 0,138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Breite
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 8.0 mm 15.2 mm 28.0 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10431993

Preisbereich
0,5682 € - 0,5114 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.2 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 9.0 mm 16.0 mm 17.0 mm 61 Ω 115 Ω K5B

10319154

Preisbereich
0,4235 € - 0,3811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Breite
    17.0 mm
  • Material
    K5B