Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,765 € - 0,85 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0306 € - 0,034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2715 € - 0,3017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,1187 € - 2,3541 € | 28 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0714 € - 0,0794 € | 6000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1073 € - 0,1193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0767 € - 0,0852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0958 € - 0,1064 € | 464 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,1687 € - 0,1874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,194 € - 0,2155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1059 € - 0,1177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0619 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0885 € - 0,0984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4413 € - 0,4903 € | 150 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0947 € - 0,1053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,9848 € - 2,2053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,2927 € - 0,3253 € | 1600 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,1533 € - 0,1704 € | 498 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0766 € - 0,0852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,041 € - 2,2678 € | 263 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.