Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Kaufen
1,579 € - 1,7544 € 159 Auf Lager
28.5 mm
24.5 mm
10.2 mm
0,028 € - 0,0311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
1,6673 € - 1,8525 € 1353 Auf Lager
23.0 mm
19.5 mm
8.0 mm
2,203 € - 2,4477 € 450 Auf Lager
22.0 mm
23.0 mm
135.0 mm
0,2715 € - 0,3017 € 3453 Auf Lager
20.0 mm
12.0 mm
7.3 mm
0,3754 € - 0,4171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
14.2 mm
7.0 mm
0,0313 € - 0,0348 € 480 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,092 € - 0,1022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
5.0 mm
2.3 mm
0,2198 € - 0,2442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
12.0 mm
8.5 mm
0,5794 € - 0,6438 € 688 Auf Lager
23.5 mm
14.2 mm
7.0 mm
0,1483 € - 0,1648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,2212 € - 0,2458 € 4385 Auf Lager
19.5 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,1357 € - 0,1508 € 3000 Auf Lager
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1889 € - 0,2099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
5.0 mm
2.1 mm
0,2144 € - 0,2382 € 959 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,3188 € - 0,3542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
0,1492 € - 0,1658 € 2700 Auf Lager
16.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,1062 € - 0,118 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1114 € - 0,1238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
9.5 mm
4.8 mm
1,2135 € - 1,3483 € 27 Auf Lager
35.0 mm
19.0 mm
5.8 mm
  • von 11
Ferrit mit Umhüllung 10.2 mm 24.5 mm 28.5 mm 270 Ω 560 Ω K5B

10318836

Preisbereich
1,7544 € - 1,579 €

Lagerbestände
159 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.5 mm
  • Breite
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 4.0 mm 3.0 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Preisbereich
0,0311 € - 0,028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    1.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 8.0 mm 19.5 mm 23.0 mm 60 Ω 120 Ω K5B

10318775

Preisbereich
1,8525 € - 1,6673 €

Lagerbestände
1353 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.5 mm
  • Breite
    23.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 135.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 90 Ω 140 Ω K5B

10318843

Preisbereich
2,4477 € - 2,203 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    135.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.0 mm
  • Breite
    22.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 7.3 mm 12.0 mm 20.0 mm 69 Ω 108 Ω K5B

10318997

Preisbereich
0,3017 € - 0,2715 €

Lagerbestände
3453 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    7.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Breite
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 78 Ω 116 Ω K5B

10432082

Preisbereich
0,4171 € - 0,3754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Breite
    15.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 2.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Preisbereich
0,0348 € - 0,0313 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 2.3 mm 5.0 mm 10.0 mm 51 Ω 72 Ω K5B

10641446

Preisbereich
0,1022 € - 0,092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 8.5 mm 12.0 mm 12.0 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Preisbereich
0,2442 € - 0,2198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Breite
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 14.2 mm 23.5 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Preisbereich
0,6438 € - 0,5794 €

Lagerbestände
688 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Breite
    23.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Preisbereich
0,1648 € - 0,1483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Breite
    9.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 9.5 mm 19.5 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505

Preisbereich
0,2458 € - 0,2212 €

Lagerbestände
4385 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Breite
    19.5 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 10.0 mm 8.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Preisbereich
0,1508 € - 0,1357 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 2.1 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Preisbereich
0,2099 € - 0,1889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    2.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.0 mm
  • Breite
    18.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Preisbereich
0,2382 € - 0,2144 €

Lagerbestände
959 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    14.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 11.5 mm 18.5 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Preisbereich
0,3542 € - 0,3188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Breite
    18.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 9.5 mm 16.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Preisbereich
0,1658 € - 0,1492 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Breite
    16.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 10.0 mm 4.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Preisbereich
0,118 € - 0,1062 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 4.8 mm 9.5 mm 9.5 mm 50 Ω 86 Ω K5B

10319468

Preisbereich
0,1238 € - 0,1114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Breite
    9.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.8 mm 19.0 mm 35.0 mm 272 Ω 340 Ω K5B

10319277

Preisbereich
1,3483 € - 1,2135 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Breite
    35.0 mm
  • Material
    K5B