Menü Suche

Feststellschrauben ‒ Metall, Gewindestifte mit Innensechskant und Druckzapfen

Auf Lager

Stahlschrauben werden aus einer wärmebehandelten Stahllegierung gefertigt. Edelstahlschrauben sind nicht wärmebehandelt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
1,7567 € - 2,7326 € 35 Auf Lager
M6
32.0 mm
1,3764 € - 1,5293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
20.0 mm
1,1297 € - 1,7573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
1,0363 € - 1,612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
1,4726 € - 2,2908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
40.0 mm
1,0363 € - 1,612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.0 mm
2,0511 € - 3,1906 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
1,1572 € - 1,8001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
20.0 mm
1,295 € - 2,0144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
2,0114 € - 3,1288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
63.0 mm
1,0635 € - 1,6544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
16.0 mm
1,0908 € - 1,6969 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
16.0 mm
1,309 € - 2,0362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
32.0 mm
1,2684 € - 1,9731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
1,0363 € - 1,1514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
32.0 mm
1,1335 € - 1,7632 € 5 Auf Lager
M4
25.0 mm
1,1297 € - 1,7573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
12.0 mm
1,0635 € - 1,6544 € 48 Auf Lager
M5
8.0 mm
Madenschraube Mit Schlitz M6 32.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210673

Preisbereich
2,7326 € - 1,7567 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210659

Preisbereich
1,5293 € - 1,3764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210666

Preisbereich
1,7573 € - 1,1297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210628

Preisbereich
1,612 € - 1,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M8 40.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210703

Preisbereich
2,2908 € - 1,4726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210635

Preisbereich
1,612 € - 1,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M8 50.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210710

Preisbereich
3,1906 € - 2,0511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210611

Preisbereich
1,8001 € - 1,1572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210680

Preisbereich
2,0144 € - 1,295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M8 63.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210727

Preisbereich
3,1288 € - 2,0114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    63.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210642

Preisbereich
1,6544 € - 1,0635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210604

Preisbereich
1,6969 € - 1,0908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M8 32.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210697

Preisbereich
2,0362 € - 1,309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210574

Preisbereich
1,9731 € - 1,2684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M4 32.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210567

Preisbereich
1,1514 € - 1,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M4 25.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210550

Preisbereich
1,7632 € - 1,1335 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210598

Preisbereich
1,7573 € - 1,1297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Madenschraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Stahl; Polyacetal POM

10210581

Preisbereich
1,6544 € - 1,0635 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindeart
    Grob
  • Maximale Zugfestigkeit
    500 N/mm²
  • Schraubenart
    Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen