Menü Suche

Fixed Crank Handles

Auf Lager

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
27,0201 € - 33,7786 € 6 Auf Lager
34.0 mm
17,6989 € - 22,1342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 mm
30.0 mm
26,1272 € - 32,5309 € 6 Auf Lager
28.0 mm
20,1911 € - 25,2319 € 60 Auf Lager
128.0 mm
34.0 mm
22,3065 € - 27,8795 € 1 Auf Lager
28.0 mm
32,4708 € - 37,8619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
197.0 mm
26.0 mm
23,192 € - 28,8036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
20,1911 € - 25,2319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
128.0 mm
28.0 mm
24.0 mm
19,8469 € - 24,8229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
30,7373 € - 38,3969 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
192.5 mm
38.0 mm
35,3697 € - 44,2121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
198.0 mm
45.0 mm
34,3137 € - 42,8886 € 9 Auf Lager
38.0 mm
30,2304 € - 37,7774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
Handgriff Bore B14 34.0 mm Aluminium

10195062

Preisbereich
33,7786 € - 27,0201 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    34.0 mm
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
Handgriff 105.0 mm Bolzen mit Gewinde M6

10190654

Preisbereich
22,1342 € - 17,6989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    105.0 mm
  • Griffmaterial
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handgriff Square V12 28.0 mm Aluminium

10195055

Preisbereich
32,5309 € - 26,1272 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    28.0 mm
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
Handgriff 128.0 mm Bolzen mit Gewinde M8

10190609

Preisbereich
25,2319 € - 20,1911 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    128.0 mm
  • Griffmaterial
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handgriff Bore B12 28.0 mm Aluminium

10195048

Preisbereich
27,8795 € - 22,3065 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    28.0 mm
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
Handgriff 197.0 mm Bolzen mit Gewinde Non Threaded GF PA; Stahl

10190630

Preisbereich
37,8619 € - 32,4708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    197.0 mm
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Material
    GF PA; Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff Square V10 24.0 mm Aluminium

10195031

Preisbereich
28,8036 € - 23,192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    24.0 mm
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
Handgriff 128.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 28.0 mm GF PA; Stahl

10190593

Preisbereich
25,2319 € - 20,1911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    128.0 mm
  • Gewindelänge
    28.0 mm
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Material
    GF PA; Stahl
Handgriff Bore B10 24.0 mm Aluminium

10195024

Preisbereich
24,8229 € - 19,8469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    24.0 mm
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
Handgriff 192.5 mm Bore B17 38.0 mm Aluminium

10195086

Preisbereich
38,3969 € - 30,7373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    192.5 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 198.0 mm Bolzen mit Gewinde M10

10190623

Preisbereich
44,2121 € - 35,3697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    198.0 mm
  • Griffmaterial
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handgriff Square V17 38.0 mm Aluminium

10195093

Preisbereich
42,8886 € - 34,3137 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
Handgriff Square V14 34.0 mm Aluminium

10195079

Preisbereich
37,7774 € - 30,2304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    34.0 mm
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet