Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flachbandkabelclips dienen zur Befestigung von Flachbandkabeln und verfügen an der Rückseite über ein hochqualitatives Klebeband. Seitlich montiert für einfachen Zugang. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenhöhe | Armlänge Klemme | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2324 € - 0,2668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,1226 € - 0,1434 € | 2500 Auf Lager |
|
|
||
| 0,1535 € - 0,1764 € | 14000 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,143 € - 0,1678 € | 30005 Auf Lager |
|
|
||
| 0,1477 € - 0,1707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,119 € | 42 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,4663 € | 2000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.42 in
10.67 mm
|
||
| 0,2672 € - 0,3069 € | 13000 Auf Lager |
|
|
||
| 0,9111 € - 0,9111 € | 2900 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2056 € | 713 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 10014752 | 0,2783 € - 0,3185 € | 46643 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
| 0,1836 € - 0,2166 € | 14468 Auf Lager |
|
|
||
| 0,2783 € - 0,3127 € | 15583 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,2783 € - 0,3185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2252 € - 0,2582 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1736 € - 0,1994 € | 12296 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10024713 | 0,251 € - 0,2869 € | 82429 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 0,2467 € - 0,3572 € | 5000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.