Menü Suche

Flachbandkabelhalter

Auf Lager

Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Seriennummer: SR2169

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Material Länge Unterteil Befestigungsmethode Kaufen
0,8049 € - 0,8049 € 100 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
0,4892 € - 0,5323 € 22348 Auf Lager
Aluminium
Klebeband
0,4046 € - 0,4376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Schraube
0,2582 € - 0,2955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
80.5 mm
0,2582 € - 0,2955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
98.0 mm
2,2526 € - 2,2526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Klebeband
0,8049 € - 0,8049 € 400 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
0,3629 € - 0,3945 € 500 Auf Lager
Nylon 6/6
Schraube
0,5294 € - 0,571 € 4690 Auf Lager
Nylon 6/6
0,5265 € - 0,5681 € 183 Auf Lager
Aluminium
Klebeband
0,6356 € - 0,6356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Aluminium
Klebeband
0,8049 € - 0,8049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Klebeband
0,9677 € - 1,0629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Schraube
0,4499 € - 0,4736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0,4892 € - 0,5323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Aluminium
Klebeband
0,7417 € - 0,7417 € 30 Auf Lager
Aluminium
Klebeband
0,5337 € - 0,5796 € 26931 Auf Lager
Nylon 6/6
Zum Eindrücken
0,5174 € - 0,5446 € 273 Auf Lager
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
0,4046 € - 0,4376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Schraube
0,8555 € - 0,939 € 8756 Auf Lager
Nylon 6/6
Zum Eindrücken
  • von 4
Flachbandkabelhalter 64.8 mm 14.6 mm Natur Nylon 6/6

10154540

Preisbereich
0,8049 € - 0,8049 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    64.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 19.1 mm 6.4 mm Natur Aluminium

10148136

Preisbereich
0,5323 € - 0,4892 €

Lagerbestände
22348 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter Natur Nylon 6/6

10154557

Preisbereich
0,4376 € - 0,4046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    64.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 80.5 mm 64.8 mm 12.0 mm Natur Nylon 6/6

10312940

Preisbereich
0,2955 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    80.5 mm
  • Kabelbreite
    64.8 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 98.0 mm 82.3 mm 12.0 mm Natur Nylon 6/6

10312957

Preisbereich
0,2955 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    98.0 mm
  • Kabelbreite
    82.3 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 82.3 mm 14.6 mm Natur Nylon 6/6

10154588

Preisbereich
2,2526 € - 2,2526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 58.7 mm 14.6 mm Natur Nylon 6/6

10154519

Preisbereich
0,8049 € - 0,8049 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    58.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur Nylon 6/6

10005996

Preisbereich
0,3945 € - 0,3629 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    41.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Natur Polyamid

10035979

Preisbereich
0,571 € - 0,5294 €

Lagerbestände
4690 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    54.1 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter 25.4 mm 7.9 mm Natur Aluminium

10148143

Preisbereich
0,5681 € - 0,5265 €

Lagerbestände
183 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter 33.3 mm 9.8 mm Natur Aluminium

10148150

Preisbereich
0,6356 € - 0,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    33.3 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter 64.8 mm 21.0 mm Natur Nylon 6/6

10154564

Preisbereich
0,8049 € - 0,8049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    64.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur Nylon 6/6

10154571

Preisbereich
1,0629 € - 0,9677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Natur Polyamid

10035955

Preisbereich
0,4736 € - 0,4499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    24.7 mm
  • Kabelbreite
    13.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter 12.7 mm 6.4 mm Natur Aluminium

10148129

Preisbereich
0,5323 € - 0,4892 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter 50.8 mm 14.3 mm Natur Aluminium

10148174

Preisbereich
0,7417 € - 0,7417 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    50.8 mm
  • Gesamthöhe
    14.3 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter 67.0 mm 9.9 mm Natur Nylon 6/6

10154403

Preisbereich
0,5796 € - 0,5337 €

Lagerbestände
26931 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    53.4 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.4 mm
Flachbandkabelhalter 39.3 mm 13.2 mm Natur PA

10035962

Preisbereich
0,5446 € - 0,5174 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    39.3 mm
  • Breite Unterteil
    13.2 mm
  • Innenbreite
    24.7 mm
  • Kabelbreite
    24.7 mm
Flachbandkabelhalter Natur Nylon 6/6

10154595

Preisbereich
0,4376 € - 0,4046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 77.0 mm 7.2 mm Natur Nylon 6/6

10154410

Preisbereich
0,939 € - 0,8555 €

Lagerbestände
8756 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    64.5 mm
  • Kabelbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    7.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.75 mm