Menü Suche

Flachbandkabelhalter

Auf Lager

Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Seriennummer: SR2169

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Material Länge Unterteil Befestigungsmethode Kaufen
0,6374 € - 0,7001 € 50 Auf Lager
Nylon 6/6
Screw
0,2534 € - 0,29 € 249 Auf Lager
Nylon 6/6
56.8 mm
0,5078 € - 0,5345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
PA
39.3 mm
Zum Eindrücken
0,5237 € - 0,5688 € 33331 Auf Lager
Nylon 6/6
Zum Eindrücken
0,5195 € - 0,5604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0,4415 € - 0,4648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0,2971 € - 0,3224 € 26 Auf Lager
Nylon 6/6
Zum Eindrücken
0,5477 € - 0,5941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0,8396 € - 0,9215 € 8751 Auf Lager
Nylon 6/6
Zum Eindrücken
0,6237 € - 0,6237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Aluminium
Adhesive
10036006 0,87 € - 0,87 € 10556 Auf Lager
10.2 mm
PA
77.2 mm
Zum Eindrücken
0,7899 € - 0,7899 € 100 Auf Lager
Nylon 6/6
Adhesive
0,7899 € - 0,7899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Adhesive
0,7279 € - 0,7279 € 780 Auf Lager
Aluminium
Adhesive
0,7565 € - 0,7565 € 163 Auf Lager
Nylon 6/6
0,7899 € - 0,7899 € 400 Auf Lager
Nylon 6/6
Adhesive
0,6444 € - 0,6444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
PA
67.0 mm
Zum Eindrücken
0,3956 € - 0,4266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Zum Eindrücken
0,4801 € - 0,5223 € 20652 Auf Lager
Aluminium
Adhesive
0,4415 € - 0,4648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
  • von 4
Flachbandkabelhalter Natur Nylon 6/6

10154533

Preisbereich
0,7001 € - 0,6374 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    64.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 56.8 mm 41.2 mm 12.0 mm Natur Nylon 6/6

10108659

Preisbereich
0,29 € - 0,2534 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    56.8 mm
  • Kabelbreite
    41.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 24.7 mm 39.3 mm PA

10035962

Preisbereich
0,5345 € - 0,5078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    39.3 mm
  • Breite Unterteil
    13.2 mm
  • Innenbreite
    24.7 mm
  • Kabelbreite
    24.7 mm
Flachbandkabelhalter 67.0 mm 9.9 mm Natur Nylon 6/6

10154403

Preisbereich
0,5688 € - 0,5237 €

Lagerbestände
33331 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    53.4 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.4 mm
Flachbandkabelhalter 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Natur Polyamid

10035979

Preisbereich
0,5604 € - 0,5195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    54.1 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Natur Polyamid

10035955

Preisbereich
0,4648 € - 0,4415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    24.7 mm
  • Kabelbreite
    13.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter 65.0 mm 10.0 mm Natur Nylon 6/6

10005965

Preisbereich
0,3224 € - 0,2971 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    52.0 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
Flachbandkabelhalter 55.4 mm 19.1 mm Natur Nylon 6/6

10108666

Preisbereich
0,5941 € - 0,5477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    14.8 mm
  • Kabelbreite
    19.0 mm
  • Innenhöhe
    7.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.8 mm
Flachbandkabelhalter 77.0 mm 7.2 mm Natur Nylon 6/6

10154410

Preisbereich
0,9215 € - 0,8396 €

Lagerbestände
8751 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    64.5 mm
  • Kabelbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    7.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.75 mm
Flachbandkabelhalter 33.3 mm 9.8 mm Natur Aluminium

10148150

Preisbereich
0,6237 € - 0,6237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    33.3 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 63.8 mm 77.2 mm PA

10036006

Preisbereich
0,87 € - 0,87 €

Lagerbestände
10556 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    77.2 mm
  • Breite Unterteil
    10.2 mm
  • Innenbreite
    63.8 mm
  • Kabelbreite
    63.8 mm
Flachbandkabelhalter 64.8 mm 14.6 mm Natur Nylon 6/6

10154540

Preisbereich
0,7899 € - 0,7899 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    64.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 58.7 mm 21.0 mm Natur Nylon 6/6

10154526

Preisbereich
0,7899 € - 0,7899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    58.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 50.8 mm 14.3 mm Natur Aluminium

10148174

Preisbereich
0,7279 € - 0,7279 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    50.8 mm
  • Gesamthöhe
    14.3 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Natur Polyamid

10035993

Preisbereich
0,7565 € - 0,7565 €

Lagerbestände
163 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    63.8 mm
  • Kabelbreite
    10.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter 58.7 mm 14.6 mm Natur Nylon 6/6

10154519

Preisbereich
0,7899 € - 0,7899 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    58.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 54.1 mm 67.0 mm PA

10035986

Preisbereich
0,6444 € - 0,6444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    67.0 mm
  • Breite Unterteil
    10.0 mm
  • Innenbreite
    54.1 mm
  • Kabelbreite
    54.1 mm
Flachbandkabelhalter 77.0 mm 13.7 mm Natur Nylon 6/6

10154427

Preisbereich
0,4266 € - 0,3956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    64.5 mm
  • Kabelbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.75 mm
Flachbandkabelhalter 19.1 mm 6.4 mm Natur Aluminium

10148136

Preisbereich
0,5223 € - 0,4801 €

Lagerbestände
20652 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Natur Polyamid

10035948

Preisbereich
0,4648 € - 0,4415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    15.5 mm
  • Kabelbreite
    9.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm