Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Gummi

Auf Lager

Flache Unterlegscheiben aus Gummi dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: TPG, PVC, TPE
  • Farbe: Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 HB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0691 € - 0,1383 € 30 Auf Lager
TPG
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0495 € - 0,0992 € 496 Auf Lager
TPG
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,5179 € - 1,0387 € 620 Auf Lager
TPG
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1296 € - 0,2596 € 228 Auf Lager
TPG
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,054 € - 0,1083 € 4093 Auf Lager
TPG
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0853 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,6255 € - 1,2525 € 15 Auf Lager
TPG
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,3099 € - 0,6198 € 324 Auf Lager
TPG
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1025 € - 0,2051 € 1350 Auf Lager
TPG
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0433 € - 0,0866 € 1507 Auf Lager
TPG
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0855 € - 0,1707 € 195 Auf Lager
TPG
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0591 € - 0,1185 € 424 Auf Lager
TPG
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1506 € - 0,3012 € 11 Auf Lager
TPG
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0596 € - 0,119 € 5591 Auf Lager
TPG
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,05 € - 0,1002 € 7060 Auf Lager
TPG
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1532 € - 0,1532 € 49000 Auf Lager
TPG
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0505 € - 0,1011 € 500 Auf Lager
TPG
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,1373 € - 0,274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,6614 € - 1,3214 € 453 Auf Lager
TPG
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0751 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
  • von 3
Unterlegscheibe 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPG

10353172

Preisbereich
0,1383 € - 0,0691 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPG

10353134

Preisbereich
0,0992 € - 0,0495 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPG

10353295

Preisbereich
1,0387 € - 0,5179 €

Lagerbestände
620 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPG

10353257

Preisbereich
0,2596 € - 0,1296 €

Lagerbestände
228 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPG

10353165

Preisbereich
0,1083 € - 0,054 €

Lagerbestände
4093 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPG

10353196

Preisbereich
0,1707 € - 0,0853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPG

10353318

Preisbereich
1,2525 € - 0,6255 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPG

10353288

Preisbereich
0,6198 € - 0,3099 €

Lagerbestände
324 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPG

10353226

Preisbereich
0,2051 € - 0,1025 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPG

10353097

Preisbereich
0,0866 € - 0,0433 €

Lagerbestände
1507 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPG

10353202

Preisbereich
0,1707 € - 0,0855 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPG

10353110

Preisbereich
0,1185 € - 0,0591 €

Lagerbestände
424 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPG

10353264

Preisbereich
0,3012 € - 0,1506 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPG

10353127

Preisbereich
0,119 € - 0,0596 €

Lagerbestände
5591 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPG

10353141

Preisbereich
0,1002 € - 0,05 €

Lagerbestände
7060 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPG

10345245

Preisbereich
0,1532 € - 0,1532 €

Lagerbestände
49000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPG

10353158

Preisbereich
0,1011 € - 0,0505 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPG

10353240

Preisbereich
0,274 € - 0,1373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPG

10353325

Preisbereich
1,3214 € - 0,6614 €

Lagerbestände
453 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Außendurchmesser
    37.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPG

10353189

Preisbereich
0,1506 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe