Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Gummi

Auf Lager

Flache Unterlegscheiben aus Gummi dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: TPG, PVC, TPE
  • Farbe: Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 HB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,6139 € - 1,2292 € 15 Auf Lager
TPG
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,1272 € - 0,2548 € 278 Auf Lager
TPG
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0585 € - 0,1168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,053 € - 0,1063 € 693 Auf Lager
TPG
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,3041 € - 0,6082 € 74 Auf Lager
TPG
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0485 € - 0,0974 € 596 Auf Lager
TPG
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0491 € - 0,0984 € 2560 Auf Lager
TPG
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1009 € - 0,2027 € 498 Auf Lager
TPG
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,5083 € - 1,0194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • von 3
Unterlegscheibe 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPG

10353318

Preisbereich
1,2292 € - 0,6139 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPG

10353257

Preisbereich
0,2548 € - 0,1272 €

Lagerbestände
278 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPG

10353127

Preisbereich
0,1168 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPG

10353165

Preisbereich
0,1063 € - 0,053 €

Lagerbestände
693 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPG

10353288

Preisbereich
0,6082 € - 0,3041 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPG

10353134

Preisbereich
0,0974 € - 0,0485 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPG

10353141

Preisbereich
0,0984 € - 0,0491 €

Lagerbestände
2560 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPG

10353233

Preisbereich
0,2027 € - 0,1009 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPG

10353295

Preisbereich
1,0194 € - 0,5083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe