Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2734 € - 0,2898 € | 2775 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0284 € - 0,0311 € | 38958 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1022 € - 0,1164 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4128 € - 0,4128 € | 5414 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10414620 | 0,0425 € - 0,0473 € | 10000 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0,0624 € - 0,0694 € | 3125 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0813 € - 0,0879 € | 3736 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0779 € - 0,0866 € | 5891 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0446 € - 0,0517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0311 € - 0,0347 € | 52000 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0813 € - 0,0879 € | 10 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3267 € - 0,3527 € | 2372 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0873 € - 0,0947 € | 9974 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0628 € - 0,0734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1818 € - 0,19 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0593 € - 0,066 € | 31785 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0873 € - 0,0971 € | 3146 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1129 € - 0,1256 € | 7322 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0684 € - 0,0764 € | 5943 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0825 € - 0,0967 € | 985 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.