Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
609 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,1026 € - 0,1026 € 18000 Auf Lager
Schwarz
PA
0,2447 € - 0,328 € 12880 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
10.1 mm
21.8 mm
4.2 mm
0,4524 € - 0,4647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0306 € - 0,0408 € 11896 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.5 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,024 € - 0,0296 € 742 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0117 € - 0,0144 € 5958 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0304 € - 0,0404 € 9366 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.5 mm
4.7 mm
0.8 mm
0,0496 € - 0,066 € 12005 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
1 mm
0,0388 € - 0,0516 € 41961 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,052 € - 0,0694 € 87000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
0.5 mm
0,0396 € - 0,0489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0392 € - 0,0523 € 6770 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
10.2 mm
13.4 mm
1 mm
0,0334 € - 0,0445 € 26044 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,0087 € - 0,0108 € 2000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.3 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,0232 € - 0,0287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
3 mm
4.7 mm
1.5 mm
0,0175 € - 0,0216 € 841 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0205 € - 0,0254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
9.5 mm
1.6 mm
0,0217 € - 0,0268 € 72098 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0354 € - 0,0471 € 46000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
6.4 mm
2.1 mm
0,0117 € - 0,0144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
2.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
  • von 31
Unterlegscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10322468

Preisbereich
0,1026 € - 0,1026 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flache Unterlegscheibe 0.397 in 0.860 in 0.165 in Nylon 6/6

10356937

Preisbereich
0,328 € - 0,2447 €

Lagerbestände
12880 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.1 mm
  • Außendurchmesser
    21.8 mm
  • Stärke
    4.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 15.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214671

Preisbereich
0,4647 € - 0,4524 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.218 in 0.375 in 0.032 in Nylon 6/6

10356098

Preisbereich
0,0408 € - 0,0306 €

Lagerbestände
11896 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10355749

Preisbereich
0,0296 € - 0,024 €

Lagerbestände
742 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.115 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10354605

Preisbereich
0,0144 € - 0,0117 €

Lagerbestände
5958 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.098 in 0.186 in 0.030 in Nylon 6/6

10355787

Preisbereich
0,0404 € - 0,0304 €

Lagerbestände
9366 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    4.7 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.150 in 0.312 in 0.040 in Nylon 6/6

10356050

Preisbereich
0,066 € - 0,0496 €

Lagerbestände
12005 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.8 mm
  • Außendurchmesser
    7.9 mm
  • Stärke
    1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.110 in 0.170 in 0.020 in Nylon 6/6

10355770

Preisbereich
0,0516 € - 0,0388 €

Lagerbestände
41961 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.8 mm
  • Außendurchmesser
    4.3 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.209 in 0.492 in 0.020 in Nylon 6/6

10356296

Preisbereich
0,0694 € - 0,052 €

Lagerbestände
87000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.5 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10354834

Preisbereich
0,0489 € - 0,0396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.402 in 0.528 in 0.039 in Nylon 6/6

10356371

Preisbereich
0,0523 € - 0,0392 €

Lagerbestände
6770 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    13.4 mm
  • Stärke
    1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.253 in 0.375 in 0.084 in Nylon 6/6

10356104

Preisbereich
0,0445 € - 0,0334 €

Lagerbestände
26044 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Stärke
    2.1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.090 in 0.250 in 0.032 in Nylon 6/6

10354575

Preisbereich
0,0108 € - 0,0087 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.120 in 0.187 in 0.060 in Nylon 6/6

10355794

Preisbereich
0,0287 € - 0,0232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3 mm
  • Außendurchmesser
    4.7 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.317 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10354674

Preisbereich
0,0216 € - 0,0175 €

Lagerbestände
841 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.171 in 0.375 in 0.062 in Nylon 6/6

10354636

Preisbereich
0,0254 € - 0,0205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.160 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10355886

Preisbereich
0,0268 € - 0,0217 €

Lagerbestände
72098 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.166 in 0.250 in 0.082 in Nylon 6/6

10355930

Preisbereich
0,0471 € - 0,0354 €

Lagerbestände
46000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Stärke
    2.1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.090 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10354582

Preisbereich
0,0144 € - 0,0117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund