Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0616 € - 0,0721 € | 3347 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0813 € - 0,095 € | 21000 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4552 € - 0,4552 € | 11455 Auf Lager |
Schwarz
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0578 € - 0,0675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1968 € - 0,2323 € | 2260 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1111 € - 0,1301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2542 € - 0,2966 € | 500 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1022 € - 0,1196 € | 4318 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0801 € - 0,0939 € | 3357 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2652 € - 0,2788 € | 343 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2652 € - 0,2802 € | 1080 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6315 € - 0,663 € | 70 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2802 € - 0,328 € | 995 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0952 € - 0,1115 € | 1770 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5016 € - 0,5016 € | 9350 Auf Lager |
Schwarz
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7491 € - 0,7491 € | 4990 Auf Lager |
Schwarz
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,6315 € - 0,663 € | 148 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,8926 € - 0,8926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2118 € - 0,2351 € | 43 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1041 € - 0,122 € | 2233 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.