Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1328 € - 0,1544 € | 81998 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
||
0,0442 € - 0,062 € | 35720 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5454 € - 0,5454 € | 67049 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0862 € - 0,1007 € | 5795 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0362 € - 0,0362 € | 878 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0255 € - 0,0298 € | 15856 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2788 € - 0,3267 € | 3230 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,1742 € - 1,1742 € | 300 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0623 € - 0,087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2419 € - 0,2843 € | 5326 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2132 € - 0,3868 € | 6710 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3718 € - 0,3718 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,9506 € - 3,9506 € | 225 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,216 € - 0,2269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,8743 € - 2,2106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
PEEK
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0315 € - 0,0369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0401 € - 0,0401 € | 4146 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,0535 € - 0,0626 € | 20982 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,0259 € - 0,0303 € | 45450 Auf Lager |
Schwarz
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0154 € - 0,0181 € | 39393 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.