Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
609 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,1093 € - 0,1279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PA
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,7491 € - 0,7491 € 4990 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,3772 € - 0,3772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,107 € - 0,1689 € 1817 Auf Lager
Transparent
PC
5.5 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0868 € - 0,1211 € 2637 Auf Lager
Natur
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,0412 € - 0,0478 € 65400 Auf Lager
Natur
PP
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0307 € - 0,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0412 € - 0,048 € 15395 Auf Lager
Natur
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1941 € - 0,2036 € 192226 Auf Lager
Natur
PA
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1066 € - 0,1178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0398 € - 0,0468 € 1929 Auf Lager
Natur
PP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,5358 € - 0,6261 € 3730 Auf Lager
Natur
PA
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0477 € - 0,0557 € 26369 Auf Lager
Natur
PA
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,0709 € - 0,0829 € 49226 Auf Lager
Natur
PA
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0955 € - 0,1116 € 50158 Auf Lager
Natur
PA
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,0555 € - 0,0649 € 203955 Auf Lager
Natur
PA
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,164 € - 0,1736 € 55552 Auf Lager
Natur
PA
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,0865 € - 0,101 € 118000 Auf Lager
Natur
PA
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1356 € - 0,1585 € 12331 Auf Lager
Natur
PA
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0,0654 € - 0,0914 € 5529 Auf Lager
Natur
PA
15.0 mm
1.5 mm
  • von 31
Unterlegscheibe 10.2 mm 20.0 mm 1.0 mm PA

10067604

Preisbereich
0,1279 € - 0,1093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213728

Preisbereich
0,7491 € - 0,7491 €

Lagerbestände
4990 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213803

Preisbereich
0,3772 € - 0,3772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.2 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Flache Unterlegscheibe 5.5 mm 12.0 mm 1.0 mm PC

10219553

Preisbereich
0,1689 € - 0,107 €

Lagerbestände
1817 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Sicherungsscheibe 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10056288

Preisbereich
0,1211 € - 0,0868 €

Lagerbestände
2637 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

10042212

Preisbereich
0,0478 € - 0,0412 €

Lagerbestände
65400 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10042113

Preisbereich
0,0338 € - 0,0307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Preisbereich
0,048 € - 0,0412 €

Lagerbestände
15395 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

10184486

Preisbereich
0,2036 € - 0,1941 €

Lagerbestände
192226 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.8 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10042359

Preisbereich
0,1178 € - 0,1066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

10042151

Preisbereich
0,0468 € - 0,0398 €

Lagerbestände
1929 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 19.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

10068151

Preisbereich
0,6261 € - 0,5358 €

Lagerbestände
3730 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm PA

10267004

Preisbereich
0,0557 € - 0,0477 €

Lagerbestände
26369 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Außendurchmesser
    11.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10267042

Preisbereich
0,0829 € - 0,0709 €

Lagerbestände
49226 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm PA

10309261

Preisbereich
0,1116 € - 0,0955 €

Lagerbestände
50158 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10042304

Preisbereich
0,0649 € - 0,0555 €

Lagerbestände
203955 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm PA

10184202

Preisbereich
0,1736 € - 0,164 €

Lagerbestände
55552 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10267028

Preisbereich
0,101 € - 0,0865 €

Lagerbestände
118000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm PA

10309247

Preisbereich
0,1585 € - 0,1356 €

Lagerbestände
12331 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.2 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Sicherungsscheibe 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10056202

Preisbereich
0,0914 € - 0,0654 €

Lagerbestände
5529 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur