Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flache Unterlegscheiben aus Metall dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.
Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Stärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0114 € - 0,0114 € | 3356 Auf Lager |
Baustahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0187 € - 0,0187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Baustahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0288 € - 0,0288 € | 156318 Auf Lager |
Baustahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,0332 € - 0,0332 € | 5713 Auf Lager |
Baustahl
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0255 € - 0,0255 € | 26287 Auf Lager |
Baustahl
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Baustahl
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0332 € - 0,0332 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Baustahl
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0306 € - 0,0306 € | 19943 Auf Lager |
Baustahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,0495 € | 2369 Auf Lager |
Baustahl
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.