Menü Suche

Flächenbündige HVAC-Scharniere

Auf Lager

HLK-Scharniere sind hochbelastbare, frei schwingende Scharniere, die sich ideal für große, bündig abschließende Türen eignen. Sie eignen sich für Klimaanlagen, Schaltschränke und Maschinentafeln. Dieses Sortiment bietet eine Auswahl an Designs und Materialien, zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Erscheinungsbilds, und passend für die jeweilige Umgebung und Anwendungsanforderungen. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Oberfläche Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
10143292 13,7499 € - 21,6522 € 1661 Auf Lager
78.6 mm
Kein Finish
24.0 mm
97.0 mm
12,2639 € - 17,1695 € 850 Auf Lager
97.5 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
18.0 mm
62.0 mm
11,053 € - 15,4742 € 50 Auf Lager
97.0 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
20.0 mm
60.0 mm
13,0163 € - 20,2476 € 39 Auf Lager
120.0 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
20.5 mm
100.0 mm
10,9996 € - 17,1104 € 136 Auf Lager
120.0 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
20.5 mm
100.0 mm
6,6757 € - 6,6757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
14.0 mm
50.0 mm
6,7689 € - 6,7689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
16.0 mm
50.0 mm
6,7068 € - 6,7068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0 mm
Verchromt
14.0 mm
50.0 mm
Verschlussscharnier 97.0 mm 78.6 mm PA

10143292

Preisbereich
21,6522 € - 13,7499 €

Lagerbestände
1661 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schnapper
  • Gesamtlänge
    78.6 mm
  • Gesamtstärke
    24.0 mm
  • Gesamtbreite
    97.0 mm
  • Zungenmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
HVAC-Scharniere 97.5 mm 62.0 mm PA Schwarz

10096031

Preisbereich
17,1695 € - 12,2639 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrung
    Round
  • Befestigungsmethode
    Offene Bohrlöcher
  • Gesamtlänge
    97.5 mm
  • Gesamtstärke
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    62.0 mm
HVAC-Scharniere 97.0 mm 60.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

10104118

Preisbereich
15,4742 € - 11,053 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrung
    Round
  • Befestigungsmethode
    Offene Bohrlöcher
  • Gesamtlänge
    97.0 mm
  • Gesamtstärke
    20.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
HVAC-Scharniere 120.0 mm 100.0 mm Zinklegierung Schwarz

20126476

Preisbereich
20,2476 € - 13,0163 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrung
    Round
  • Befestigungsmethode
    Offene Bohrlöcher
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtstärke
    20.5 mm
  • Gesamtbreite
    100.0 mm
HVAC-Scharniere 120.0 mm 100.0 mm Zinklegierung Schwarz

20126469

Preisbereich
17,1104 € - 10,9996 €

Lagerbestände
136 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrung
    Round
  • Befestigungsmethode
    Offene Bohrlöcher
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtstärke
    20.5 mm
  • Gesamtbreite
    100.0 mm
HVAC-Scharniere 95.0 mm 50.0 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20796471

Preisbereich
6,6757 € - 6,6757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montagebohrung
    Round
  • Befestigungsmethode
    Muttern, Schrauben/Bolzen
  • Gesamtlänge
    95.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
HVAC-Scharniere 95.0 mm 50.0 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20796488

Preisbereich
6,7689 € - 6,7689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montagebohrung
    Round
  • Befestigungsmethode
    Muttern, Schrauben/Bolzen
  • Gesamtlänge
    95.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
HVAC-Scharniere 95.0 mm 50.0 mm Verchromt

20796464

Preisbereich
6,7068 € - 6,7068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montagebohrung
    Round
  • Befestigungsmethode
    Muttern, Schrauben/Bolzen
  • Gesamtlänge
    95.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm