Menü Suche

Flächenbündige Scharniere ‒ Befestigung mit Senkschrauben

Auf Lager

Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.

Seriennummer: SR5506 ,SR5562

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Oberfläche Material Scharnierblattform Gesamtbreite Kaufen
12,5455 € - 12,5455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
136.0 mm
6
Beschichtet
Stahl
Rechteckig
60.0 mm
7,8927 € - 15,6252 € 730 Auf Lager
5.9 mm
75.0 mm
5
Pulverbeschichtet
GF PA
Rechteckig
50.0 mm
7,8849 € - 16,5584 € 3564 Auf Lager
3.0 mm
60.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl
Viereckig
90.0 mm
6,6397 € - 13,1566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
80.0 mm
5
Pulverbeschichtet
GF PA
Rechteckig
40.0 mm
12,0105 € - 16,8147 € 139 Auf Lager
3.0 mm
106.0 mm
5
Oxid
Stahl
Rechteckig
60.0 mm
9,6731 € - 9,6731 € 1930 Auf Lager
2.0 mm
175.0 mm
8
Glänzend
Edelstahl
Schräg
38.0 mm
23,5563 € - 46,6593 € 260 Auf Lager
3.0 mm
65.0 mm
4
Farblos eloxiert
Aluminium
Rechteckig
55.0 mm
2,3373 € - 4,7901 € 4530 Auf Lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl
Viereckig
39.0 mm
3,9002 € - 8,1313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
40.0 mm
6
Glänzend
Edelstahl
Abgerundet
81.0 mm
4,4493 € - 9,048 € 365 Auf Lager
1.5 mm
30.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl
Abgerundet
45.0 mm
1,5488 € - 1,8304 € 546 Auf Lager
10.2 mm
48.0 mm
4
PA GF
Rechteckig
48.0 mm
2,7738 € - 5,6476 € 896 Auf Lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl
Viereckig
38.6 mm
3,52 € - 7,1851 € 3360 Auf Lager
1.5 mm
20.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl
Abgerundet
75.0 mm
41,0064 € - 86,1135 € 14 Auf Lager
3.0 mm
100.0 mm
6
Schwarz eloxiert
Aluminium
Rechteckig
82.5 mm
56,0537 € - 111,0598 € 55 Auf Lager
3.0 mm
100.0 mm
6
Farblos eloxiert
Aluminium
Rechteckig
82.5 mm
1,5504 € - 1,8283 € 54 Auf Lager
10.3 mm
48.0 mm
4
PA GF
Rechteckig
47.5 mm
2,7738 € - 5,6476 € 7104 Auf Lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl
Viereckig
40.0 mm
2,4781 € - 5,1449 € 1972 Auf Lager
1.5 mm
40.0 mm
5
Glänzend
Edelstahl
Schräg
55.0 mm
4,9135 € - 6,879 € 1327 Auf Lager
4.0 mm
30.0 mm
4
Pulverbeschichtet, schwarz
Druckgegossene Zinklegierung
Viereckig
30.0 mm
14,7227 € - 35,8223 € 200 Auf Lager
3.0 mm
65.0 mm
4
Farblos eloxiert
Aluminium
Rechteckig
55.0 mm
  • von 6
Scharnier 60.0 mm 136.0 mm Stahl

10487372

Preisbereich
12,5455 € - 12,5455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 50.0 mm 75.0 mm GF PA

10299968

Preisbereich
15,6252 € - 7,8927 €

Lagerbestände
730 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.9 mm
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Silbern

10203668

Preisbereich
16,5584 € - 7,8849 €

Lagerbestände
3564 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 80.0 mm GF PA

10299951

Preisbereich
13,1566 € - 6,6397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    5.2 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.3 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 60.0 mm 106.0 mm Stahl

10104101

Preisbereich
16,8147 € - 12,0105 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    106.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Silbern

10203712

Preisbereich
9,6731 € - 9,6731 €

Lagerbestände
1930 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    175.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Flächenbündiges Scharnier 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

10299746

Preisbereich
46,6593 € - 23,5563 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Farbe
    Transparent
Flächenbündiges Scharnier 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silbern

10203590

Preisbereich
4,7901 € - 2,3373 €

Lagerbestände
4530 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Flächenbündiges Scharnier 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silbern

10203705

Preisbereich
8,1313 € - 3,9002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    81.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Flächenbündiges Scharnier 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silbern

10203699

Preisbereich
9,048 € - 4,4493 €

Lagerbestände
365 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Scharnier 48.0 mm 48.0 mm PA GF

10260289

Preisbereich
1,8304 € - 1,5488 €

Lagerbestände
546 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    10.2 mm
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    48.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 38.6 mm 40.0 mm 1.5 mm Silbern

10203613

Preisbereich
5,6476 € - 2,7738 €

Lagerbestände
896 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.6 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Flächenbündiges Scharnier 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silbern

10203644

Preisbereich
7,1851 € - 3,52 €

Lagerbestände
3360 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Gesamtbreite
    75.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Flächenbündiges Scharnier 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Schwarz

10208014

Preisbereich
86,1135 € - 41,0064 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    82.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Schwarz eloxiert
Flächenbündiges Scharnier 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparent

10299753

Preisbereich
111,0598 € - 56,0537 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.5 mm
  • Gesamtbreite
    82.5 mm
  • Farbe
    Transparent
Scharnier 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091

Preisbereich
1,8283 € - 1,5504 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    10.3 mm
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.5 mm
  • Gesamtbreite
    47.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silbern

10203606

Preisbereich
5,6476 € - 2,7738 €

Lagerbestände
7104 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Flächenbündiges Scharnier 55.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silbern

10203637

Preisbereich
5,1449 € - 2,4781 €

Lagerbestände
1972 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Flächenbündiges Scharnier 30.0 mm 30.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

10087664

Preisbereich
6,879 € - 4,9135 €

Lagerbestände
1327 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    7.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

10207987

Preisbereich
35,8223 € - 14,7227 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Oberfläche
    Farblos eloxiert