Menü Suche

Flächenbündige Scharniere ‒ Befestigung mit Senkschrauben

Auf Lager

Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.

Seriennummer: SR5506 ,SR5562

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Oberfläche Material Scharnierblattform Gesamtbreite Kaufen
4,0596 € - 5,6834 € 546 Auf Lager
4.0 mm
30.0 mm
4
Verchromt
Zinklegierung
Viereckig
30.0 mm
14,3743 € - 35,3264 € 74 Auf Lager
3.0 mm
65.0 mm
4
Schwarz eloxiert
Aluminium
Rechteckig
55.0 mm
15,1845 € - 36,8547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
65.0 mm
4
Schwarz eloxiert
Aluminium
Rechteckig
55.0 mm
20,5572 € - 40,716 € 120 Auf Lager
9.5 mm
131.0 mm
5
Vernickelt
GF PA
Pfeil
108.0 mm
3,9565 € - 8,2496 € 5460 Auf Lager
1.5 mm
70.5 mm
4
Glänzend
Edelstahl
Viereckig
55.0 mm
3,4215 € - 7,126 € 3012 Auf Lager
1.5 mm
60.0 mm
6
Glänzend
Edelstahl
Viereckig
50.3 mm
3,26 € - 3,342 € 412 Auf Lager
11.2 mm
35.0 mm
4
Natur
Nylon
Rechteckig
30.0 mm
2,3232 € - 4,8788 € 1312 Auf Lager
1.0 mm
50.8 mm
6
Glänzend
Edelstahl
Viereckig
33.5 mm
5,9037 € - 6,5596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
65.0 mm
4
Matt
Kunststoff
Rechteckig
63.0 mm
1,9427 € - 2,1585 € 10 Auf Lager
9.0 mm
39.5 mm
4
Matt
Kunststoff
Rechteckig
38.0 mm
5,1264 € - 5,696 € 20 Auf Lager
15.0 mm
65.0 mm
4
Matt
Kunststoff
Rechteckig
63.0 mm
4,9174 € - 5,031 € 4 Auf Lager
54.0 mm
Nylon
Rechteckig
45.0 mm
3,5589 € - 3,9543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
49.5 mm
4
Matt
Kunststoff
Rechteckig
48.0 mm
3,018 € - 3,3533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
49.5 mm
4
Matt
Kunststoff
Rechteckig
48.0 mm
2,2358 € - 2,4843 € 2550 Auf Lager
9.0 mm
39.5 mm
4
Matt
Kunststoff
Rechteckig
38.0 mm
18,48 € - 28,7467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
63.0 mm
4
Edelstahl
Rechteckig
140.0 mm
2,765 € - 3,2593 € 1 Auf Lager
64.0 mm
Nylon
Rechteckig
62.0 mm
15,5384 € - 25,5248 € 105 Auf Lager
4.0 mm
60.0 mm
4
Edelstahl
Rechteckig
60.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 35 Auf Lager
4.0 mm
44.0 mm
5
Edelstahl
Rechteckig
150.0 mm
4,576 € - 10,4673 € 5388 Auf Lager
1.5 mm
40.0 mm
6
Glänzend
Edelstahl
Rechteckig
100.0 mm
  • von 6
Flächenbündiges Scharnier 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Silbern

10087657

Preisbereich
5,6834 € - 4,0596 €

Lagerbestände
546 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    7.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Flächenbündiges Scharnier 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Schwarz

10207994

Preisbereich
35,3264 € - 14,3743 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Schwarz eloxiert
Flächenbündiges Scharnier 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Schwarz

10208007

Preisbereich
36,8547 € - 15,1845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Schwarz eloxiert
Flächenbündiges Scharnier 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Preisbereich
40,716 € - 20,5572 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    131.0 mm
  • Gesamtstärke
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    108.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 55.0 mm 70.5 mm Edelstahl

10203620

Preisbereich
8,2496 € - 3,9565 €

Lagerbestände
5460 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.5 mm
  • Gesamtstärke
    1.5 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Flächenbündiges Scharnier 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm Silbern

10203682

Preisbereich
7,126 € - 3,4215 €

Lagerbestände
3012 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.3 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Scharnier 30.0 mm 35.0 mm Nylon

10285077

Preisbereich
3,342 € - 3,26 €

Lagerbestände
412 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    11.2 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Gesamtstärke
    25.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm Silbern

10203675

Preisbereich
4,8788 € - 2,3232 €

Lagerbestände
1312 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.8 mm
  • Gesamtbreite
    33.5 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Scharnier 63.0 mm 65.0 mm Kunststoff

10224960

Preisbereich
6,5596 € - 5,9037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtstärke
    21.5 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 38.0 mm 39.5 mm Kunststoff

10224922

Preisbereich
2,1585 € - 1,9427 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
  • Gesamtstärke
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 63.0 mm 65.0 mm Kunststoff

10224939

Preisbereich
5,696 € - 5,1264 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtstärke
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Preisbereich
5,031 € - 4,9174 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
  • Gesamtstärke
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststoff

10224915

Preisbereich
3,9543 € - 3,5589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.5 mm
  • Gesamtstärke
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    48.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststoff

10224946

Preisbereich
3,3533 € - 3,018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    49.5 mm
  • Gesamtstärke
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    48.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 38.0 mm 39.5 mm Kunststoff

10224908

Preisbereich
2,4843 € - 2,2358 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
  • Gesamtstärke
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Freischwingendes Scharnier 63.0 mm 140.0 mm Edelstahl

10090527

Preisbereich
28,7467 € - 18,48 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    140.0 mm
  • Inbegriffen
    Befestigungen nicht enthalten
Scharnier 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Preisbereich
3,2593 € - 2,765 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    64.0 mm
  • Gesamtstärke
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    62.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
Freischwingendes Scharnier 60.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10090541

Preisbereich
25,5248 € - 15,5384 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Inbegriffen
    Befestigungen nicht enthalten
Freischwingendes Scharnier 44.0 mm 150.0 mm Edelstahl

10090534

Preisbereich
28,7467 € - 18,48 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    44.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    150.0 mm
  • Inbegriffen
    Befestigungen nicht enthalten
Flächenbündiges Scharnier 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silbern

10203965

Preisbereich
10,4673 € - 4,576 €

Lagerbestände
5388 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    100.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend