Menü Suche

Flächenbündige Scharniere - Bolzenbefestigung

Auf Lager

Die flächenbündigen Scharniere zur Bolzenbefestigung sind Flachscharniere, die sich am besten für bündig montierte Türen eignen. Diese Scharniere, die auch als oberflächenmontierte Scharniere oder Abstandsscharniere bezeichnet werden, sind in verschiedenen Materialien und Bolzengrößen erhältlich, um für die meisten Anwendungen eine Lösung zu bieten.

Seriennummer: SR5330

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
6 Auf Lager
60.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
81 Auf Lager
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
134 Auf Lager
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
14 Auf Lager
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
200 Auf Lager
50.0 mm
11.0 mm
76.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
1 Auf Lager
76.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
938 Auf Lager
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
200 Auf Lager
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
110 Auf Lager
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
23 Auf Lager
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
29 Auf Lager
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
Flächenbündiges Scharnier 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Chrom

20063269


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 60.0 mm 90.0 mm Grau

20126001


Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 63.0 mm Zinklegierung

20121693


Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 63.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20121655


Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Chrom

20063276


Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Chrom

20074920


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Chrom

20063252


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    110.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 150.0 mm 80.0 mm Schwarz

20123154


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtstärke
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 76.0 mm Zinklegierung

20121709


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 50.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20061067


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Flächenbündiges Scharnier 76.0 mm 50.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20061135


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    76.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 50.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20060978


Lagerbestände
938 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
Flächenbündiges Scharnier 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Schwarz

20063306


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Schwarz

20064945


Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 120.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Schwarz

20074845


Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    120.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Schwarz

20074869


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Schwarz

20063283


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    110.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 60.0 mm 120.0 mm Grau

20126018


Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    120.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl