Menü Suche

Flachkabel-Ferritkerne

Auf Lager

Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Gesamtbreite Kaufen
10317556 0,9082 € - 1,0091 € 1800 Auf Lager
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,5115 € - 0,5684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
1,2942 € - 1,4381 € 168 Auf Lager
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
0,7316 € - 0,8129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,3008 € - 0,3342 € 1000 Auf Lager
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
0,5866 € - 0,6518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,5273 € - 0,5859 € 4780 Auf Lager
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,5414 € - 0,6016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
2,4063 € - 2,6737 € 191 Auf Lager
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,8287 € - 0,9208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
1,0702 € - 1,1891 € 640 Auf Lager
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
0,8633 € - 0,9592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
0,7859 € - 0,8732 € 7830 Auf Lager
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
0,9442 € - 1,0491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,511 € - 0,5678 € 22 Auf Lager
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
0,9391 € - 1,0434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
5,6971 € - 6,3301 € 420 Auf Lager
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
0,2343 € - 0,2604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
0,5397 € - 0,5997 € 430 Auf Lager
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
2,5546 € - 2,8385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
  • von 4
Ferrit-Flachkabel 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10317556

Preisbereich
1,0091 € - 0,9082 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.6 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5

10317570

Preisbereich
0,5684 € - 0,5115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Preisbereich
1,4381 € - 1,2942 €

Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.9 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Preisbereich
0,8129 € - 0,7316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

10638705

Preisbereich
0,3342 € - 0,3008 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5

10638507

Preisbereich
0,6518 € - 0,5866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

10317419

Preisbereich
0,5859 € - 0,5273 €

Lagerbestände
4780 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Preisbereich
0,6016 € - 0,5414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    31.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Preisbereich
2,6737 € - 2,4063 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5

10641514

Preisbereich
0,9208 € - 0,8287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    31.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Preisbereich
1,1891 € - 1,0702 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Preisbereich
0,9592 € - 0,8633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5

10317310

Preisbereich
0,8732 € - 0,7859 €

Lagerbestände
7830 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    21.5 mm
  • Gesamtlänge
    25.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Preisbereich
1,0491 € - 0,9442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Preisbereich
0,5678 € - 0,511 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Preisbereich
1,0434 € - 0,9391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Preisbereich
6,3301 € - 5,6971 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    43.7 mm
  • Gesamtlänge
    55.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Preisbereich
0,2604 € - 0,2343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    7.2 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Gesamtbreite
    7.8 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Preisbereich
0,5997 € - 0,5397 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    24.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Preisbereich
2,8385 € - 2,5546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    43.7 mm
  • Gesamtlänge
    55.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100