Menü Suche

Flachkabel-Ferritkerne

Auf Lager

Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Gesamtbreite Kaufen
2,4004 € - 2,6671 € 240 Auf Lager
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
2,7554 € - 3,0616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
10317204 2,6076 € - 2,8974 € 964 Auf Lager
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
3,1566 € - 3,5073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
0,4167 € - 0,463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
0,549 € - 0,61 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
5,6971 € - 6,3301 € 420 Auf Lager
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
1,9822 € - 2,2024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
1,855 € - 2,0612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
2,9922 € - 3,3247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,3428 € - 1,492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.2 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
0,9376 € - 1,0417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.9 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
  • von 4
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Preisbereich
2,6671 € - 2,4004 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    58.6 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 34.4 mm 43 Ω 110 Ω

10429099

Preisbereich
3,0616 € - 2,7554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    34.4 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 21.0 mm 28 Ω 90 Ω

10317204

Preisbereich
2,8974 € - 2,6076 €

Lagerbestände
964 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Preisbereich
3,5073 € - 3,1566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    34.4 mm
  • Gesamtlänge
    45.1 mm
  • Gesamtbreite
    28.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Preisbereich
0,463 € - 0,4167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Preisbereich
0,61 € - 0,549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Preisbereich
6,3301 € - 5,6971 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    43.7 mm
  • Gesamtlänge
    55.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Preisbereich
2,2024 € - 1,9822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.3 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Ferrit-Flachkabel 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Preisbereich
2,0612 € - 1,855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    24.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Preisbereich
3,3247 € - 2,9922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    26.60 m
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.30 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    PA
Ferrit-Flachkabel 55.2 mm 23 Ω 62 Ω A5

10641613

Preisbereich
1,492 € - 1,3428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    55.2 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 44.9 mm 23 Ω 62 Ω A5

10641576

Preisbereich
1,0417 € - 0,9376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    44.9 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5