Menü Suche

Flanschlose Maskierungsstopfen

Auf Lager

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit FH Farbe D Material d1 Typ Kaufen
0,183 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
1,0461 € - 1,0461 € 7047 Auf Lager
25.4 mm
Natur
14.0 mm
Silikon
12.0 mm
1
1,8726 € - 1,8726 € 1976 Auf Lager
25.4 mm
Natur
24.0 mm
Silikon
22.5 mm
1
3,2525 € - 3,2525 € 3884 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
1
0,7814 € - 0,8222 € 2400 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
1
0,5632 € - 0,5632 € 86629 Auf Lager
25.4 mm
Natur
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
1
0,4012 € - 0,4012 € 27022 Auf Lager
25.4 mm
Natur
6.0 mm
Silikonkautschuk
4.0 mm
1
0,0791 € - 0,1531 € 9935 Auf Lager
15.0 mm
Schwarz
3.2 mm
TPE/TPV
1.5 mm
2
0,1631 € - 0,1631 € 213 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
0,9602 € - 1,1236 € 808 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
0,1687 € - 0,1687 € 19677 Auf Lager
25.4 mm
Natur
16.3 mm
Silikon
10.5 mm
1
0,9546 € - 1,0053 € 11414 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
1
7,6174 € - 7,6174 € 2756 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,9008 € - 1,9994 € 248 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
1,5347 € - 1,5347 € 9374 Auf Lager
25.4 mm
Natur
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
1
0,4815 € - 0,5646 € 7 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
0,466 € - 0,466 € 43119 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
1
0,7237 € - 0,7237 € 92690 Auf Lager
25.4 mm
Natur
10.0 mm
Silikon
8.0 mm
1
0,635 € - 0,635 € 9200 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
1
0,5336 € - 0,5632 € 28358 Auf Lager
25.4 mm
Gelb
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
1
  • von 4
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386743

Preisbereich
0,183 € - 0,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10377444

Preisbereich
1,0461 € - 1,0461 €

Lagerbestände
7047 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248812

Preisbereich
1,8726 € - 1,8726 €

Lagerbestände
1976 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377499

Preisbereich
3,2525 € - 3,2525 €

Lagerbestände
3884 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10248898

Preisbereich
0,8222 € - 0,7814 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248768

Preisbereich
0,5632 € - 0,5632 €

Lagerbestände
86629 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikonkautschuk Natur

10248751

Preisbereich
0,4012 € - 0,4012 €

Lagerbestände
27022 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 1.5 mm 3.2 mm 15.0 mm TPE/TPV Schwarz

10071182

Preisbereich
0,1531 € - 0,0791 €

Lagerbestände
9935 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386750

Preisbereich
0,1631 € - 0,1631 €

Lagerbestände
213 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386781

Preisbereich
1,1236 € - 0,9602 €

Lagerbestände
808 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386675

Preisbereich
0,1687 € - 0,1687 €

Lagerbestände
19677 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10248904

Preisbereich
1,0053 € - 0,9546 €

Lagerbestände
11414 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377529

Preisbereich
7,6174 € - 7,6174 €

Lagerbestände
2756 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386811

Preisbereich
1,9994 € - 1,9008 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248799

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
9374 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386767

Preisbereich
0,5646 € - 0,4815 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377451

Preisbereich
0,466 € - 0,466 €

Lagerbestände
43119 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10377420

Preisbereich
0,7237 € - 0,7237 €

Lagerbestände
92690 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10248881

Preisbereich
0,635 € - 0,635 €

Lagerbestände
9200 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Gelb

10288375

Preisbereich
0,5632 € - 0,5336 €

Lagerbestände
28358 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb