Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | FH | Farbe | D | Material | d1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4928 € - 0,5195 € | 97583 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,887 € - 0,887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
1,0461 € - 1,0461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,4012 € - 0,4012 € | 17022 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,5632 € - 0,5632 € | 13629 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,9602 € - 1,1236 € | 808 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
0,183 € - 0,183 € | 3005 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
1,6896 € - 1,6896 € | 2570 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Blau
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,5336 € - 0,5632 € | 15358 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Gelb
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
7,6174 € - 7,6174 € | 2956 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
0,2055 € - 0,4405 € | 3638 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
1,3601 € - 1,3601 € | 9568 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
1,8726 € - 1,8726 € | 2376 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
1,9008 € - 1,9994 € | 248 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
0,7166 € - 0,8392 € | 400 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,4737 € - 0,4737 € | 439 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
3,2525 € - 3,2525 € | 1484 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,3956 € - 0,3956 € | 71531 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,2182 € - 0,2914 € | 22138 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Blau
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
0,466 € - 0,466 € | 22119 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.