Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | FH | Farbe | D | Material | d1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4737 € - 0,4737 € | 439 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
2,0698 € - 2,1683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
0,4998 € - 0,6674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Rot
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
1,7741 € - 1,7741 € | 1471 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
1,0461 € - 1,0461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,887 € - 0,887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
1,8726 € - 1,8726 € | 2376 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
2,0134 € - 2,0134 € | 640 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
2,1683 € - 2,1683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.