Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0946 € - 0,1988 € | 3500 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1338 € - 0,2811 € | 5000 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0731 € - 0,1536 € | 3500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,048 € - 0,1063 € | 500 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0723 € - 0,1518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2668 € - 0,5604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0958 € - 0,2012 € | 8949 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,082 € - 0,181 € | 2000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,476 € | 1750 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0638 € - 0,134 € | 49500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2625 € - 0,5513 € | 1200 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0167 € - 0,1135 € | 4500 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0822 € - 0,1726 € | 3000 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1136 € - 0,2386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1449 € - 0,3043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0558 € - 0,1232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1258 € - 0,2642 € | 11500 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0984 € - 0,2066 € | 3000 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0807 € - 0,1696 € | 3500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.