Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0558 € - 0,1232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0318 € - 0,2054 € | 2000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0167 € - 0,1135 € | 4500 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0532 € - 0,1178 € | 3000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0958 € - 0,2012 € | 8949 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0892 € - 0,1874 € | 18000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1976 € | 3000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1242 € - 0,2609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0383 € - 0,2753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0638 € - 0,134 € | 49500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1657 € | 1500 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0731 € - 0,1536 € | 3500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,647 € - 1,4281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,0842 € - 0,1768 € | 1000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1057 € - 0,2338 € | 1250 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1423 € - 0,2988 € | 2500 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1693 € - 0,3555 € | 250 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0724 € - 0,4579 € | 102 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3041 € - 0,6387 € | 1300 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,1073 € - 0,6417 € | 3750 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.