Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Auf Lager

Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material h Kaufen
0,5998 € - 1,4163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
Grün
Vinyl
35.0 mm
0,1406 € - 0,3282 € 24300 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
0,0912 € - 0,1916 € 10400 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
PVC
24.5 mm
0,2548 € - 0,5352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grün
Vinyl
28.5 mm
0,2337 € - 0,5559 € 2835 Auf Lager
14.0 mm
Grün
Vinyl
28.5 mm
0,4435 € - 1,0467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,4069 € - 0,958 € 27 Auf Lager
23.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,1746 € - 0,411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Grün
Vinyl
29.0 mm
0,0702 € - 0,1673 € 26000 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
PVC
23.5 mm
0,3562 € - 0,8367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,1492 € - 0,3518 € 10500 Auf Lager
9.0 mm
Grün
Vinyl
25.0 mm
0,1534 € - 0,3636 € 8400 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
0,2675 € - 0,6327 € 19530 Auf Lager
17.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,2787 € - 0,6771 € 6123 Auf Lager
15.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,1914 € - 0,4553 € 3600 Auf Lager
12.0 mm
Grün
Vinyl
29.0 mm
0,2055 € - 0,4819 € 2058 Auf Lager
15.0 mm
Schwarz
PVC
29.5 mm
0,114 € - 0,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Grün
Vinyl
24.5 mm
0,528 € - 1,2418 € 42 Auf Lager
27.0 mm
Grün
Vinyl
33.5 mm
0,2844 € - 0,6712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,0965 € - 0,2028 € 13402 Auf Lager
7.0 mm
Grün
Vinyl
24.0 mm
  • von 3
Flexible Endkappe 29.0 mm 35.0 mm Vinyl Grün

10084472

Preisbereich
1,4163 € - 0,5998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 11.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086308

Preisbereich
0,3282 € - 0,1406 €

Lagerbestände
24300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm PVC Schwarz

10087183

Preisbereich
0,1916 € - 0,0912 €

Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Grün

10087831

Preisbereich
0,5352 € - 0,2548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 14.0 mm 28.5 mm Vinyl Grün

10084373

Preisbereich
0,5559 € - 0,2337 €

Lagerbestände
2835 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 25.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084441

Preisbereich
1,0467 € - 0,4435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084434

Preisbereich
0,958 € - 0,4069 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 11.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10084359

Preisbereich
0,411 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 5.0 mm 23.5 mm PVC Schwarz

10086278

Preisbereich
0,1673 € - 0,0702 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 21.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084427

Preisbereich
0,8367 € - 0,3562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Grün

10084342

Preisbereich
0,3518 € - 0,1492 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 12.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086315

Preisbereich
0,3636 € - 0,1534 €

Lagerbestände
8400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

10084403

Preisbereich
0,6327 € - 0,2675 €

Lagerbestände
19530 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

10084380

Preisbereich
0,6771 € - 0,2787 €

Lagerbestände
6123 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 12.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10084366

Preisbereich
0,4553 € - 0,1914 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 15.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10086339

Preisbereich
0,4819 € - 0,2055 €

Lagerbestände
2058 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Grün

10087176

Preisbereich
0,2395 € - 0,114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Grün

10084465

Preisbereich
1,2418 € - 0,528 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 18.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

10084410

Preisbereich
0,6712 € - 0,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 7.0 mm 24.0 mm Vinyl Grün

10087152

Preisbereich
0,2028 € - 0,0965 €

Lagerbestände
13402 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790