Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Auf Lager

Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material h Kaufen
0,0702 € - 0,1673 € 26290 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
PVC
23.5 mm
0,421 € - 0,9964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
Schwarz
PVC
33.5 mm
0,4069 € - 0,958 € 27 Auf Lager
23.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,0314 € - 0,066 € 3898 Auf Lager
13.0 mm
Grün
Vinyl
29.0 mm
0,2154 € - 0,5085 € 1772 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
PVC
29.5 mm
0,1173 € - 0,2463 € 10233 Auf Lager
10.0 mm
Schwarz
PVC
24.0 mm
0,2069 € - 0,4849 € 1206 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
28.0 mm
0,3097 € - 0,7273 € 498002 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
PVC
33.5 mm
0,3886 € - 0,9195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
Schwarz
PVC
33.5 mm
0,3674 € - 0,3674 € 11 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
PVC
33.5 mm
0,4252 € - 0,9402 € 485 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
PVC
34.5 mm
0,473 € - 0,9935 € 25 Auf Lager
28.0 mm
Grün
PVC
35.0 mm
10087886 0,2928 € - 0,2928 € 22122 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
PVC
33.5 mm
0,8138 € - 0,8138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Grün
PVC
34.5 mm
0,3801 € - 0,7983 € 16 Auf Lager
28.0 mm
Schwarz
PVC
35.0 mm
  • von 3
Flexible Endkappe 5.0 mm 23.5 mm PVC Schwarz

10086278

Preisbereich
0,1673 € - 0,0702 €

Lagerbestände
26290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 27.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

10086414

Preisbereich
0,9964 € - 0,421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084434

Preisbereich
0,958 € - 0,4069 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10087800

Preisbereich
0,066 € - 0,0314 €

Lagerbestände
3898 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 17.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10086353

Preisbereich
0,5085 € - 0,2154 €

Lagerbestände
1772 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 10.0 mm 24.0 mm PVC Schwarz

10087787

Preisbereich
0,2463 € - 0,1173 €

Lagerbestände
10233 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 16.0 mm 28.0 mm PVC Schwarz

10086346

Preisbereich
0,4849 € - 0,2069 €

Lagerbestände
1206 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 22.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

10087749

Preisbereich
0,7273 € - 0,3097 €

Lagerbestände
498002 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 22.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

10087756

Preisbereich
0,9195 € - 0,3886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 24.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

10087879

Preisbereich
0,3674 € - 0,3674 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 30.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

10087114

Preisbereich
0,9402 € - 0,4252 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 28.0 mm 35.0 mm PVC Grün

10087190

Preisbereich
0,9935 € - 0,473 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 24.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

10087886

Preisbereich
0,2928 € - 0,2928 €

Lagerbestände
22122 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 30.0 mm 34.5 mm PVC Grün

10087121

Preisbereich
0,8138 € - 0,8138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 28.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10087206

Preisbereich
0,7983 € - 0,3801 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790