Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.
Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3224 € - 0,7954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,4294 € - 0,4882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
0,2098 € - 0,4405 € | 3600 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,3041 € - 0,754 € | 36190 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
0,1178 € - 0,2891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,4914 € - 0,4914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,773 € - 1,916 € | 4800 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
0,5575 € - 1,1709 € | 219 Auf Lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,0528 € - 0,0821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
0,0997 € - 0,1552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
0,0774 € - 0,1205 € | 700 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
0,1058 € - 0,1646 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
0,1027 € - 0,1597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
0,0597 € - 0,0928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
0,0834 € - 0,1298 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
0,1445 € - 0,2248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
0,0985 € - 0,1532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
0,0896 € - 0,1393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
0,2752 € - 0,4281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
0,0957 € - 0,1489 € | 900 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.