Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.
Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0505 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
0,1027 € - 0,1597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
0,0528 € - 0,0821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
0,0997 € - 0,1552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
0,0551 € - 0,0857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
0,0896 € - 0,1393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
0,1011 € - 0,1573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
0,0774 € - 0,1205 € | 700 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.