Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,764 € - 2,8282 € | 245 Auf Lager |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 36,8154 € - 36,8154 € | 65 Auf Lager |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,1422 € - 10,7987 € | 685 Auf Lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 9,6578 € - 9,8667 € | 52 Auf Lager |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 0,5126 € - 1,0765 € | 140 Auf Lager |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 26,9165 € - 27,4629 € | 58 Auf Lager |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 7,4081 € - 7,5688 € | 163 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 31,2553 € - 31,882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 1,0348 € - 2,2643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 28,5396 € - 29,1341 € | 26 Auf Lager |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 53,3992 € - 54,4919 € | 125 Auf Lager |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,3076 € - 5,4256 € | 2468 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 249,432 € - 249,432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 8,0187 € - 8,0187 € | 7 Auf Lager |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 62,7356 € - 64,0051 € | 34 Auf Lager |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 13,2574 € - 19,8718 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 51,3652 € - 77,0766 € | 14 Auf Lager |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 19,7139 € - 19,7139 € | 74 Auf Lager |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 33,9613 € - 50,9635 € | 30 Auf Lager |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 12,87 € - 19,3122 € | 117 Auf Lager |
10.512 in
267.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.