Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
3,2666 € - 5,1674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
92.0 mm
43.0 mm
Flexibles Polyethylen
59,9532 € - 71,0728 € 32 Auf Lager
800.0 mm
155.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,9044 € - 4,999 € 225 Auf Lager
104.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
30,6725 € - 31,2875 € 82 Auf Lager
406.4 mm
85.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,3792 € - 5,3082 € 130 Auf Lager
100.0 mm
46.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,5904 € - 21,5287 € 3961 Auf Lager
127.0 mm
45.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,3502 € - 9,5042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
155.8 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,9979 € - 10,5039 € 52 Auf Lager
176.8 mm
74.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,1399 € - 18,769 € 1500 Auf Lager
101.6 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,7031 € - 22,2328 € 2004 Auf Lager
100.0 mm
65.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,6465 € - 27,7945 € 143 Auf Lager
128.5 mm
90.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,3502 € - 9,5042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
159.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
12,2921 € - 18,4452 € 56 Auf Lager
311.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyethylen
9,8421 € - 14,7561 € 4 Auf Lager
203.0 mm
120.0 mm
Flexibles Polyethylen
9,7576 € - 58,56 € 68 Auf Lager
225.0 mm
55.0 mm
Flexibles Polyethylen
12,63 € - 18,9521 € 120 Auf Lager
267.0 mm
60.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,7303 € - 40,3964 € 200 Auf Lager
177.8 mm
65.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,7028 € - 28,1887 € 51 Auf Lager
136.0 mm
47.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,3792 € - 3,5623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
103.0 mm
43.0 mm
Flexibles Polyethylen
19,7828 € - 29,639 € 21 Auf Lager
445.0 mm
90.0 mm
Flexibles Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 92.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10237892

Preisbereich
5,1674 € - 3,2666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    92.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 800.0 mm (ID) 155.0 mm (H) PE Gelb

10238769

Preisbereich
71,0728 € - 59,9532 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • d
    800.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 104.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10247617

Preisbereich
4,999 € - 4,9044 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • d
    104.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 406.4 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Gelb

10230343

Preisbereich
31,2875 € - 30,6725 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • h
    85.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 100.0 mm (ID) 46.0 mm (H) PE Gelb

10237922

Preisbereich
5,3082 € - 3,3792 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 127.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Gelb

10238004

Preisbereich
21,5287 € - 3,5904 €

Lagerbestände
3961 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 155.8 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10234150

Preisbereich
9,5042 € - 6,3502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    155.8 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 176.8 mm (ID) 74.0 mm (H) PE Gelb

10240380

Preisbereich
10,5039 € - 6,9979 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • d
    176.8 mm
  • h
    74.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 101.6 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10234105

Preisbereich
18,769 € - 3,1399 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    101.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 100.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Gelb

10237939

Preisbereich
22,2328 € - 3,7031 €

Lagerbestände
2004 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 128.5 mm (ID) 90.0 mm (H) PE Gelb

10230251

Preisbereich
27,7945 € - 4,6465 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • d
    128.5 mm
  • h
    90.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 159.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10234167

Preisbereich
9,5042 € - 6,3502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    159.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 311.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Gelb

10238196

Preisbereich
18,4452 € - 12,2921 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d
    311.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 203.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Gelb

10238080

Preisbereich
14,7561 € - 9,8421 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    203.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 225.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Gelb

10238097

Preisbereich
58,56 € - 9,7576 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • d
    225.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 267.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Gelb

10238134

Preisbereich
18,9521 € - 12,63 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • d
    267.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 177.8 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Gelb

10238066

Preisbereich
40,3964 € - 6,7303 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    177.8 mm
  • h
    65.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 136.0 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Gelb

10238011

Preisbereich
28,1887 € - 4,7028 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • d
    136.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 103.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10237946

Preisbereich
3,5623 € - 3,3792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    103.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 445.0 mm (ID) 90.0 mm (H) PE Gelb

10238509

Preisbereich
29,639 € - 19,7828 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • d
    445.0 mm
  • h
    90.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790