Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,2094 € - 37,2564 € | 2958 Auf Lager |
6.5 in
165.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
4,2381 € - 6,6881 € | 49 Auf Lager |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
14,3196 € - 21,4583 € | 169 Auf Lager |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
14,1507 € - 21,2049 € | 15 Auf Lager |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
12,7567 € - 19,1632 € | 100 Auf Lager |
12.52 in
318.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
8,0116 € - 8,9128 € | 202 Auf Lager |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,7858 € - 14,6998 € | 46 Auf Lager |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
14,038 € - 21,0641 € | 23 Auf Lager |
14 in
355.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,153 € - 9,2226 € | 917 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
2,8442 € - 17,0934 € | 135 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
7,195 € - 10,7855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.626 in
193.7 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
12,6722 € - 19,0084 € | 2031 Auf Lager |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,7867 € - 10,7291 € | 100 Auf Lager |
6.732 in
171.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
32,1594 € - 48,2532 € | 80 Auf Lager |
18.504 in
470.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,5464 € - 57,2927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.504 in
216.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
10,6024 € - 15,8966 € | 14 Auf Lager |
9.291 in
236.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,3493 € - 14,038 € | 36 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
8,6171 € - 9,5464 € | 83 Auf Lager |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
10,1237 € - 15,1785 € | 26 Auf Lager |
8.626 in
219.1 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
11,7711 € - 18,5719 € | 109 Auf Lager |
11.26 in
286.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.