Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,3502 € - 9,5042 € | 13 Auf Lager |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,7013 € - 14,5308 € | 11 Auf Lager |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
9,4056 € - 56,3775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
35,243 € - 52,8434 € | 6 Auf Lager |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
4,6465 € - 27,7945 € | 143 Auf Lager |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,3502 € - 9,5042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
11,2501 € - 16,8822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,7303 € - 40,3964 € | 200 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,9979 € - 10,5039 € | 52 Auf Lager |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
14,038 € - 21,0641 € | 124 Auf Lager |
15 in
381.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
12,8975 € - 19,3322 € | 141 Auf Lager |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
10,0533 € - 15,094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
13,3622 € - 21,0641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
13,1932 € - 19,7969 € | 248 Auf Lager |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
13,4607 € - 20,1911 € | 123 Auf Lager |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
4,9281 € - 29,4278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.827 in
148.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,3651 € - 20,1348 € | 140 Auf Lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,7031 € - 22,2328 € | 2003 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
7,195 € - 10,7855 € | 35 Auf Lager |
7.626 in
193.7 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
32,3987 € - 48,5911 € | 176 Auf Lager |
18.976 in
482.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.