Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
6,4769 € - 9,7295 € 9 Auf Lager
168.3 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,3792 € - 5,3082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
46.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,5904 € - 21,5287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
45.0 mm
Flexibles Polyethylen
8,0116 € - 8,9128 € 202 Auf Lager
149.2 mm
8.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,4206 € - 38,5237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
171.0 mm
50.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,9134 € - 41,4242 € 464 Auf Lager
219.1 mm
55.0 mm
Flexibles Polyethylen
19,2196 € - 21,3457 € 2 Auf Lager
404.1 mm
103.0 mm
Flexibles Polyethylen
63,5444 € - 95,3518 € 9 Auf Lager
793.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
9,7576 € - 58,56 € 68 Auf Lager
225.0 mm
55.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,8007 € - 10,2223 € 40 Auf Lager
185.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
13,0102 € - 19,5012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
330.0 mm
75.0 mm
Flexibles Polyethylen
50,4074 € - 75,6394 € 14 Auf Lager
368.0 mm
160.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,7217 € - 3,8005 € 32 Auf Lager
70.0 mm
45.0 mm
Flexibles Polyethylen
68,1577 € - 68,1577 € 23 Auf Lager
570.0 mm
85.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,0751 € - 3,1382 € 76 Auf Lager
59.4 mm
52.0 mm
Flexibles Polyethylen
43,2411 € - 44,1243 € 58 Auf Lager
463.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
7,8692 € - 7,8692 € 7 Auf Lager
165.1 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,0463 € - 10,5974 € 685 Auf Lager
160.0 mm
47.0 mm
Flexibles Polyethylen
52,4035 € - 53,4759 € 135 Auf Lager
508.0 mm
170.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,1252 € - 5,2356 € 134 Auf Lager
114.3 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 168.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10240175

Preisbereich
9,7295 € - 6,4769 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    168.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 100.0 mm (ID) 46.0 mm (H) PE Gelb

10237922

Preisbereich
5,3082 € - 3,3792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 127.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Gelb

10238004

Preisbereich
21,5287 € - 3,5904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 149.2 mm (ID) 8.0 mm (H) PE Gelb

10241516

Preisbereich
8,9128 € - 8,0116 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • d
    149.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 171.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Gelb

10238059

Preisbereich
38,5237 € - 6,4206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    171.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 219.1 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Gelb

10230671

Preisbereich
41,4242 € - 6,9134 €

Lagerbestände
464 Auf Lager
Merkmale
  • d
    219.1 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 404.1 mm (ID) 103.0 mm (H) PE Gelb

10241851

Preisbereich
21,3457 € - 19,2196 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    404.1 mm
  • h
    103.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 793.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238752

Preisbereich
95,3518 € - 63,5444 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    793.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 225.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Gelb

10238097

Preisbereich
58,56 € - 9,7576 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • d
    225.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 185.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10240199

Preisbereich
10,2223 € - 6,8007 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d
    185.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 330.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Gelb

10238226

Preisbereich
19,5012 € - 13,0102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    330.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 368.0 mm (ID) 160.0 mm (H) PE Gelb

10238400

Preisbereich
75,6394 € - 50,4074 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d
    368.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Gelb

10266298

Preisbereich
3,8005 € - 3,7217 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Gelb

10308417

Preisbereich
68,1577 € - 68,1577 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 59.4 mm (ID) 52.0 mm (H) PE Gelb

10242841

Preisbereich
3,1382 € - 3,0751 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 463.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10242599

Preisbereich
44,1243 € - 43,2411 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • d
    463.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 165.1 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308516

Preisbereich
7,8692 € - 7,8692 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Weiß

10242216

Preisbereich
10,5974 € - 5,0463 €

Lagerbestände
685 Auf Lager
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 508.0 mm (ID) 170.0 mm (H) PE Gelb

10266397

Preisbereich
53,4759 € - 52,4035 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • d
    508.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 114.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10234112

Preisbereich
5,2356 € - 5,1252 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790