Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
49,7857 € - 50,795 € | 31 Auf Lager |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,4341 € - 6,576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,2243 € - 5,0689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
17,7727 € - 18,1354 € | 100 Auf Lager |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
1,0335 € - 3,8439 € | 1100 Auf Lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen
|
||
17,615 € - 17,615 € | 8 Auf Lager |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
40,6233 € - 41,4592 € | 5 Auf Lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,2243 € - 5,0689 € | 48 Auf Lager |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
85,3407 € - 128,0322 € | 184 Auf Lager |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
317,0547 € - 317,0547 € | 2 Auf Lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
4,9044 € - 4,999 € | 211 Auf Lager |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
26,4146 € - 26,9508 € | 58 Auf Lager |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
89,7619 € - 134,664 € | 77 Auf Lager |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
77,4557 € - 116,1907 € | 336 Auf Lager |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,3116 € - 3,3747 € | 897 Auf Lager |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
7,2699 € - 7,4276 € | 163 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
1,0155 € - 2,2221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
61,5658 € - 62,8117 € | 34 Auf Lager |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,3229 € - 5,2519 € | 283 Auf Lager |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
80,3985 € - 120,6119 € | 84 Auf Lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.