Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.
Seriennummer: SR1956
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamthöhe | Flügelspannweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,252 € - 0,252 € | 12318 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4773 € - 0,7744 € | 1036 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,2069 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | 8179 Auf Lager |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | 3652 Auf Lager |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | 2600 Auf Lager |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1002 € | 495 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,19 € - 0,252 € | 3488 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,125 € - 0,1544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 0,19 € - 0,252 € | 2998 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 0,1015 € - 0,1254 € | 20000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,6927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | 661 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.